Menü Arama

Yırtma Uçlu Tapa 11.0 mm LDPE Doğal renk

Yırtma Uçlu Tapa, elektrik devreleri gibi uygulamalarda kablo uçlarında kullanım için idealdir. UNF/JIC 7⁄16 inç -20 dişlere uyar. Sıkı geçen yırtma ucu sayesinde kolayca takılıp çıkarılır ve sayısız sektörde çok amaçlı olarak kullanılır. LDPE'den doğal renkte mamuldür.
Ürün kodu:

TS4B

1544400 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
550 - 5499 3,1942 TL
5500 - 10999 1,8252 TL
11000 + 1,3037 TL
Standart paket: 5500

Şunun katları halinde sipariş ver: 550

Toplam fiyat:

1.756,81 TL

550 x 3,1942 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d 11.0 mm
h 11.7 mm
Diş Boyutu 7/16-20
Diş Standardı JIC
Diş Standardı SAE
Tam Malzeme Low Density Polyethylene
Renk Doğal renk
Tip 2
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin