Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.
Malzeme: LDPE Renk: Natural, Blue, Yellow, Black Seri Kodu: SR1022, SR1033
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | Diş Boyutu | Renk | h | Diş Standardı | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,9019 TL - 7,1096 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.488 in
12.4 mm
|
1/2-20 in
|
Mavi
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 10,5037 TL - 25,7341 TL | 4080 Stokta |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12 in
|
Mavi
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 2,2184 TL - 5,4353 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.65 in
16.5 mm
|
M16
|
Sarı
|
0.65 in
16.5 mm
|
Metrik
|
1
|
||
| 2,7863 TL - 6,8263 TL | 6969000 Stokta |
0.866 in
22.0 mm
|
7/8-14 in
|
Mavi
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 1,7979 TL - 4,4047 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.677 in
17.2 mm
|
11/16-16
|
Mavi
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 2,1133 TL - 5,1777 TL | 5800 Stokta |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16
|
Mavi
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 3,701 TL - 9,0675 TL | 104400 Stokta |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12
|
Doğal renk
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 2,4183 TL - 5,9247 TL | 658350 Stokta |
0.492 in
12.5 mm
|
1/2-20
|
Doğal renk
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 1,2196 TL - 2,9881 TL | 52000 Stokta |
0.366 in
9.3 mm
|
3/8-24
|
Doğal renk
|
0.437 in
11.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 3,4661 TL - 6,4188 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3/16-12
|
Mavi
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 3,701 TL - 9,0675 TL | 839800 Stokta |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12
|
Mavi
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 2,2394 TL - 5,4867 TL | 6800 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
#1-14 in
|
Mavi
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 12,6169 TL - 30,9116 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.87 in
47.5 mm
|
1 7/8” x 12
|
Mavi
|
0.949 in
24.1 mm
|
UNF Dişleri
|
1
|
||
| 2,2394 TL - 5,4867 TL | 75600 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
#1-14
|
Doğal renk
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 2,9478 TL - 5,4589 TL | 123760 Stokta |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3/16-12
|
Doğal renk
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 16,1919 TL - 39,67 TL | 2360 Stokta |
2.508 in
63.7 mm
|
2-1/2-12 in
|
Doğal renk
|
1.201 in
30.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 1,3037 TL - 3,1942 TL | 1536150 Stokta |
0.433 in
11.0 mm
|
7/16-20
|
Doğal renk
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 2,1133 TL - 5,1777 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16 in
|
Doğal renk
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 7,6859 TL - 18,8304 TL | 304500 Stokta |
1.886 in
47.9 mm
|
1-1/2 in
|
Mavi
|
0.85 in
21.6 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 8,7057 TL - 21,329 TL | 410400 Stokta |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12 in
|
Doğal renk
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin