Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.
Malzeme: LDPE Renk: Natural, Blue, Yellow, Black Seri Kodu: SR1022, SR1033
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | Diş Boyutu | Renk | h | Diş Standardı | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,4306 TL - 3,4026 TL | 31200 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18
|
Doğal renk
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 2,965 TL - 2,965 TL | 20385 Stokta |
0.516 in
13.1 mm
|
|
Doğal renk
|
0.528 in
13.4 mm
|
|
1
|
||
| 7,0655 TL - 7,0655 TL | 66270 Stokta |
0.846 in
21.5 mm
|
|
Doğal renk
|
0.587 in
14.9 mm
|
|
1
|
||
| 7,0655 TL - 7,0655 TL | 3738 Stokta |
0.831 in
21.1 mm
|
|
Doğal renk
|
0.587 in
14.9 mm
|
|
1
|
||
| 1,3458 TL - 3,2971 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.665 in
16.9 mm
|
3/8 in
|
Mavi
|
0.492 in
12.5 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 16,1919 TL - 39,67 TL | 10542 Stokta |
2.508 in
63.7 mm
|
2-1/2-12 in
|
Mavi
|
1.201 in
30.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 13,0375 TL - 31,9421 TL | 46800 Stokta |
1.87 in
47.5 mm
|
1-7/8-12 in
|
Doğal renk
|
0.949 in
24.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 1,2196 TL - 2,9881 TL | 341250 Stokta |
0.366 in
9.3 mm
|
3/8-24
|
Doğal renk
|
0.437 in
11.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 2,4183 TL - 5,9247 TL | 658350 Stokta |
0.492 in
12.5 mm
|
1/2-20
|
Doğal renk
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 13,0375 TL - 31,9421 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.87 in
47.5 mm
|
1-7/8-12 in
|
Mavi
|
0.949 in
24.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 1,8295 TL - 4,4821 TL | 247000 Stokta |
0.366 in
9.3 mm
|
3/8-24
|
Mavi
|
0.437 in
11.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 1,6086 TL - 3,9411 TL | 247500 Stokta |
0.492 in
12.5 mm
|
1/2-20
|
Mavi
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 10,5037 TL - 25,7341 TL | 4080 Stokta |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12 in
|
Mavi
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 2,2394 TL - 5,4867 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.984 in
25.0 mm
|
#1-14 in
|
Mavi
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 1,5981 TL - 3,9154 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.819 in
20.8 mm
|
1/2 in
|
Mavi
|
0.642 in
16.3 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 3,3645 TL - 8,2432 TL | 2182400 Stokta |
1.307 in
33.2 mm
|
1 in
|
Mavi
|
0.783 in
19.9 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 5,7617 TL - 14,1163 TL | 46800 Stokta |
1.642 in
41.7 mm
|
1-1/4 in
|
Mavi
|
0.839 in
21.3 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 12,722 TL - 12,722 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.315 in
33.4 mm
|
|
Doğal renk
|
0.898 in
22.8 mm
|
|
1
|
||
| 8,7057 TL - 21,329 TL | 410400 Stokta |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12
|
Doğal renk
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 16,1919 TL - 39,67 TL | 2360 Stokta |
2.508 in
63.7 mm
|
2-1/2-12 in
|
Doğal renk
|
1.201 in
30.5 mm
|
JIC
|
2