Menü Arama

Yassı Pul 0.163 in 0.250 in 0.202 in Nylon 6/6

Mekanik direnç özelliklerini iyi bir şekilde dengeleyen Naylondan imal edilen bu standart yassı pul sıcaklık, kimyasallar ve aşınmaya karşı iyi direnç sağladığından birçok farklı endüstriyel uygulamada kullanılır.
Ürün kodu:

17W02523

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 0,9158 TL
5000 - 9999 0,7844 TL
10000 + 0,6861 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

915,80 TL

1000 x 0,9158 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
İç Çap 4.1 mm
Dış Çap 6.4 mm
Kalınlık 5.1 mm
Somunu Tipi Yassı Pul
Pul Şekli Round
Renk Doğal renk
Tam Malzeme Nylon 6/6
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin