Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Malzeme: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Renk: Natural, Black, Brown Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSeri Kodu:
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | Malzeme | İç Çap | Dış Çap | Kalınlık | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0831 TL - 1,3372 TL | 27000 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.280 in
7.1 mm
|
0.687 in
17.4 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,8277 TL - 1,0218 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.120 in
3 mm
|
0.218 in
5.5 mm
|
0.037 in
0.9 mm
|
||
| 3,1382 TL - 3,8742 TL | 4000 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
1.500 in
38.1 mm
|
1.724 in
43.8 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| 3,3058 TL - 4,0811 TL | 9065 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.875 in
22.2 mm
|
1.250 in
31.8 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| 1,9092 TL - 2,5519 TL | 38997 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.516 in
13.1 mm
|
0.743 in
18.9 mm
|
0.093 in
2.4 mm
|
||
| 17,1774 TL - 21,2067 TL | 1500 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.504 in
12.8 mm
|
1.969 in
50 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| 4,1604 TL - 5,1363 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.390 in
9.9 mm
|
1.267 in
32.2 mm
|
0.045 in
1.1 mm
|
||
| 4,5528 TL - 4,5528 TL | 112404 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.688 in
17.5 mm
|
0.865 in
22 mm
|
0.155 in
3.9 mm
|
||
| 1,4083 TL - 1,8809 TL | 114057 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.522 in
13.3 mm
|
0.712 in
18.1 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 3,7462 TL - 3,7462 TL | 151354 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.473 in
12 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.190 in
4.8 mm
|
||
| 1,2326 TL - 1,5217 TL | 2000 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.507 in
12.9 mm
|
0.688 in
17.5 mm
|
0.042 in
1.1 mm
|
||
| 3,1854 TL - 3,9329 TL | 22000 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.518 in
13.2 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
0.080 in
2 mm
|
||
| 2,1505 TL - 2,6547 TL | 21494 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.984 in
25 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| 2,5314 TL - 2,5314 TL | 2500 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.531 in
13.5 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 1,361 TL - 1,8147 TL | 399960 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.421 in
10.7 mm
|
0.687 in
17.4 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 3,0799 TL - 3,8024 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.510 in
13 mm
|
1.375 in
34.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 2,1328 TL - 2,6331 TL | 21000 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.187 in
4.7 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
0.156 in
4 mm
|
||
| 2,6653 TL - 3,5538 TL | 98268 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.839 in
21.3 mm
|
1.250 in
31.8 mm
|
0.040 in
1 mm
|
||
| 1,5973 TL - 2,1266 TL | 18858 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.257 in
6.5 mm
|
0.875 in
22.2 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 7,5844 TL - 7,5844 TL | 5364 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.878 in
22.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin