Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Malzeme: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Renk: Natural, Black, Brown Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSeri Kodu:
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | Malzeme | İç Çap | Dış Çap | Kalınlık | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,8185 TL - 5,8185 TL | 1740018 Stokta |
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 6,0329 TL - 6,0329 TL | 483132 Stokta |
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 3,0828 TL - 3,0828 TL | 738220 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 1,0513 TL - 1,0513 TL | 2219008 Stokta |
Doğal renk
|
PA
|
0.193 in
4.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| 1,0586 TL - 1,0586 TL | 1118041 Stokta |
Doğal renk
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 19,9054 TL - 19,9054 TL | 882 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 8,034 TL - 8,034 TL | 925029 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 7,2968 TL - 7,2968 TL | 439100 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,705 TL - 0,705 TL | 377964 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,898 TL - 1,0493 TL | 1528000 Stokta |
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,0586 TL - 1,0586 TL | 14790 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,8537 TL - 0,8537 TL | 8940 Stokta |
Doğal renk
|
PA
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| 6,1961 TL - 6,1961 TL | 481880 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.598 in
15.2 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| 12,2496 TL - 12,2496 TL | 229089 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 14,2135 TL - 48,482 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Light Brown
|
PEEK
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 26,8695 TL - 67,8554 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Light Brown
|
PEEK
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 13,0662 TL - 13,0662 TL | 5900 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.835 in
21.2 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 15,7712 TL - 53,8365 TL | 25 Stokta |
Light Brown
|
PEEK
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 67,6607 TL - 138,534 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Light Brown
|
PEEK
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1,3138 TL - 1,3138 TL | 1528000 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin