185020070409
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 25 - 249 | 48,482 TL |
| 250 - 999 | 18,8865 TL |
| 1000 + | 14,2135 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| İç Çap | 0.106 in |
|---|---|
| İç Çap | 2.7 mm |
| Dış Çap | 6.0 mm |
| Dış Çap | 0.236 in |
| Kalınlık | 0.5 mm |
| Kalınlık | 0.02 in |
| Somunu Tipi | Yassı Pul |
| Pul Şekli | Round |
| Renk | Light Brown |
| Tam Malzeme | Polyether Ether Ketone |
| Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-0 |
| Teknik özellikler | UL94 V-0 |
| GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin