185080070409
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 10 - 49 | 138,534 TL |
| 50 - 999 | 89,7599 TL |
| 1000 + | 67,6607 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| İç Çap | 0.331 in |
|---|---|
| İç Çap | 8.4 mm |
| Dış Çap | 0.669 in |
| Dış Çap | 17.0 mm |
| Kalınlık | 1.6 mm |
| Kalınlık | 0.063 in |
| Somunu Tipi | Yassı Pul |
| Pul Şekli | Round |
| Renk | Light Brown |
| Tam Malzeme | Polyether Ether Ketone |
| Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-0 |
| Teknik özellikler | UL94 V-0 |
| GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin