Menü Arama

Yassı Pullar - Plastik

Stokta

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Bağlantı elemanı tertibatını elektrik ve nemden izole etmek için kullanılır.
  • Korozyona, aşınmaya ve çoğu kimyasala karşı dayanıklıdır.
  • Güvenli ve istikrarlı bir bağlantı sağlar, riski azaltır.
Malzeme: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Renk: Natural, Black, Brown Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSeri Kodu:

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
610 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Renk Malzeme İç Çap Dış Çap Kalınlık Satın Al
0,7079 TL - 0,9452 TL 796640 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
4.3 mm
7.5 mm
1.9 mm
0,9196 TL - 1,2192 TL 2090000 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
3.6 mm
6.4 mm
2.4 mm
0,9167 TL - 1,2192 TL 195712 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
5.5 mm
9.5 mm
0.8 mm
0,7077 TL - 0,8736 TL 2000 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
3.2 mm
9.0 mm
0.9 mm
0,7726 TL - 0,9539 TL 742 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,4776 TL - 0,5897 TL 351758 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
3.6 mm
7.9 mm
1.6 mm
0,5651 TL - 0,6976 TL 105138 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
8.1 mm
12.7 mm
0.8 mm
2,1528 TL - 2,658 TL 132960 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
10.5 mm
22.0 mm
2.5 mm
0,9326 TL - 1,1513 TL 32452 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
4.3 mm
12.0 mm
1.1 mm
1,2752 TL - 1,5745 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
Nylon 6/6
6.4 mm
12.0 mm
1.5 mm
1,0019 TL - 1,3327 TL 399836 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
6.4 mm
9.5 mm
2.1 mm
0,8553 TL - 1,0559 TL 20916 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
4.1 mm
7.9 mm
1.6 mm
1,1625 TL - 1,5406 TL 719220 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
2.8 mm
4.3 mm
0.5 mm
0,7477 TL - 0,9231 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
Nylon 6/6
3 mm
4.7 mm
1.5 mm
1,0113 TL - 1,3421 TL 139374 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
6 mm
10.8 mm
3.3 mm
0,8277 TL - 1,0218 TL 8602 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
5.3 mm
11 mm
1 mm
0,8277 TL - 1,0218 TL 519883 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
5.1 mm
9.7 mm
0.8 mm
2,7788 TL - 3,7051 TL 1763538 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
3 mm
4.8 mm
2.5 mm
0,6749 TL - 0,8336 TL 15400 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
3.2 mm
6.4 mm
0.6 mm
0,8625 TL - 1,0651 TL 56490 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
6.4 mm
12 mm
1.5 mm
  • / 31
N/A 0.169 in (ID) 0.296 in (OD)

17W02956

Fiyat Aralığı
0,9452 TL - 0,7079 TL

Stok Seviyeleri
796640 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    4.3 mm
  • Dış Çap
    7.5 mm
  • Kalınlık
    1.9 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
N/A 0.140 in (ID) 0.250 in (OD)

17W02507

Fiyat Aralığı
1,2192 TL - 0,9196 TL

Stok Seviyeleri
2090000 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    3.6 mm
  • Dış Çap
    6.4 mm
  • Kalınlık
    2.4 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
N/A 0.218 in (ID) 0.375 in (OD)

17W03755

Fiyat Aralığı
1,2192 TL - 0,9167 TL

Stok Seviyeleri
195712 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    5.5 mm
  • Dış Çap
    9.5 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Yassı Pul 3.2 mm 9.0 mm 0.9 mm Nylon 6/6

17M03DIN34816

Fiyat Aralığı
0,8736 TL - 0,7077 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    9.0 mm
  • Kalınlık
    0.9 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Yassı Pul 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

17M05DIN34815

Fiyat Aralığı
0,9539 TL - 0,7726 TL

Stok Seviyeleri
742 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    5.3 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Yassı Pul 0.140 in 0.312 in 0.062 in Nylon 6/6

16FW006062

Fiyat Aralığı
0,5897 TL - 0,4776 TL

Stok Seviyeleri
351758 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    3.6 mm
  • Dış Çap
    7.9 mm
  • Kalınlık
    1.6 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Yassı Pul 0.317 in 0.500 in 0.032 in Nylon 6/6

16FW312032

Fiyat Aralığı
0,6976 TL - 0,5651 TL

Stok Seviyeleri
105138 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    8.1 mm
  • Dış Çap
    12.7 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Yassı Pul 10.5 mm 22.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6

16M10022250

Fiyat Aralığı
2,658 TL - 2,1528 TL

Stok Seviyeleri
132960 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    10.5 mm
  • Dış Çap
    22.0 mm
  • Kalınlık
    2.5 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Yassı Pul 4.3 mm 12.0 mm 1.1 mm Nylon 6/6

17M04DIN34816

Fiyat Aralığı
1,1513 TL - 0,9326 TL

Stok Seviyeleri
32452 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    4.3 mm
  • Dış Çap
    12.0 mm
  • Kalınlık
    1.1 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Yassı Pul 6.4 mm 12.0 mm 1.5 mm Nylon 6/6

16M06012150B

Fiyat Aralığı
1,5745 TL - 1,2752 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    6.4 mm
  • Dış Çap
    12.0 mm
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
N/A 0.253 in (ID) 0.375 in (OD)

17W03756

Fiyat Aralığı
1,3327 TL - 1,0019 TL

Stok Seviyeleri
399836 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    6.4 mm
  • Dış Çap
    9.5 mm
  • Kalınlık
    2.1 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
N/A 0.162 in (ID) 0.312 in (OD)

17W03130

Fiyat Aralığı
1,0559 TL - 0,8553 TL

Stok Seviyeleri
20916 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    4.1 mm
  • Dış Çap
    7.9 mm
  • Kalınlık
    1.6 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Yassı Pul 0.110 in 0.170 in 0.020 in Nylon 6/6

17W01785

Fiyat Aralığı
1,5406 TL - 1,1625 TL

Stok Seviyeleri
719220 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    2.8 mm
  • Dış Çap
    4.3 mm
  • Kalınlık
    0.5 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Yassı Pul 0.120 in 0.187 in 0.060 in Nylon 6/6

17W01804

Fiyat Aralığı
0,9231 TL - 0,7477 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    3 mm
  • Dış Çap
    4.7 mm
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Yassı Pul 0.235 in 0.425 in 0.130 in Nylon 6/6

17W04250

Fiyat Aralığı
1,3421 TL - 1,0113 TL

Stok Seviyeleri
139374 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    6 mm
  • Dış Çap
    10.8 mm
  • Kalınlık
    3.3 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
N/A 0.209 in (ID) 0.435 in (OD)

17W04330

Fiyat Aralığı
1,0218 TL - 0,8277 TL

Stok Seviyeleri
8602 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    5.3 mm
  • Dış Çap
    11 mm
  • Kalınlık
    1 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
N/A 0.200 in (ID) 0.380 in (OD)

17W03801

Fiyat Aralığı
1,0218 TL - 0,8277 TL

Stok Seviyeleri
519883 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    5.1 mm
  • Dış Çap
    9.7 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Yassı Pul 0.120 in 0.190 in 0.100 in Nylon 6/6

17W01910

Fiyat Aralığı
3,7051 TL - 2,7788 TL

Stok Seviyeleri
1763538 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    3 mm
  • Dış Çap
    4.8 mm
  • Kalınlık
    2.5 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
N/A 0.126 in (ID) 0.250 in (OD)

17W02502

Fiyat Aralığı
0,8336 TL - 0,6749 TL

Stok Seviyeleri
15400 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    6.4 mm
  • Kalınlık
    0.6 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Yassı Pul 0.252 in 0.472 in 0.059 in Nylon 6/6

17W04720

Fiyat Aralığı
1,0651 TL - 0,8625 TL

Stok Seviyeleri
56490 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    6.4 mm
  • Dış Çap
    12 mm
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round