Menü Arama

Yassı Pul 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

Mekanik direnç özelliklerini iyi bir şekilde dengeleyen Naylondan imal edilen bu standart yassı pul sıcaklık, kimyasallar ve aşınmaya karşı iyi direnç sağladığından birçok farklı endüstriyel uygulamada kullanılır.
Ürün kodu:

17M05DIN34815

742 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 0,9539 TL
5000 - 19999 0,8585 TL
20000 + 0,7726 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

953,90 TL

1000 x 0,9539 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
İç Çap 5.3 mm
Dış Çap 10.0 mm
Kalınlık 1.0 mm
Renk Doğal renk
Tam Malzeme Nylon 6/6
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Teknik özellikler DIN 34815
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin