Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Malzeme: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Renk: Natural, Black, Brown Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSeri Kodu:
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | Malzeme | İç Çap | Dış Çap | Kalınlık | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,9324 TL - 12,9324 TL | 24567 Stokta |
|
PVDF
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,7237 TL - 0,7237 TL | 559120 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,6717 TL - 0,6717 TL | 1270198 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 2,603 TL - 2,603 TL | 217304 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,6717 TL - 0,6717 TL | 931753 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 2,6559 TL - 3,2703 TL | 3414972 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 2,8377 TL - 2,8377 TL | 5649000 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 3,5931 TL - 3,9524 TL | 794560 Stokta |
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 19,5992 TL - 19,5992 TL | 5060 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 12,2496 TL - 12,2496 TL | 104790 Stokta |
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.323 in
8.2 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 14,3932 TL - 14,3932 TL | 139650 Stokta |
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 10,9224 TL - 10,9224 TL | 58653 Stokta |
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.795 in
20.2 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,6512 TL - 0,6512 TL | 877844 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 3,0623 TL - 3,0623 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 19,5992 TL - 19,5992 TL | 722 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 21,4366 TL - 21,4366 TL | 67712 Stokta |
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.323 in
8.2 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 2,9807 TL - 2,9807 TL | 154791 Stokta |
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,0417 TL - 1,0417 TL | 2847600 Stokta |
Doğal renk
|
PA
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
| 2,448 TL - 2,448 TL | 294000 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,895 TL - 0,895 TL | 38160 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin