Menü Arama

Yassı Pullar - Plastik

Stokta

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Bağlantı elemanı tertibatını elektrik ve nemden izole etmek için kullanılır.
  • Korozyona, aşınmaya ve çoğu kimyasala karşı dayanıklıdır.
  • Güvenli ve istikrarlı bir bağlantı sağlar, riski azaltır.
Malzeme: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Renk: Natural, Black, Brown Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSeri Kodu:

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
610 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Renk Malzeme İç Çap Dış Çap Kalınlık Satın Al
1,0417 TL - 1,0417 TL 2847600 Stokta
Doğal renk
PA
3.2 mm
5.5 mm
2.2 mm
0,8237 TL - 0,8237 TL 108080 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
3.0 mm
8.0 mm
2.5 mm
2,1436 TL - 2,1436 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
Nylon 6/6
13.0 mm
22.0 mm
2.0 mm
9,4518 TL - 9,4518 TL 720153 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
6.2 mm
16.0 mm
1.0 mm
1007170000VR 2,7765 TL - 2,7765 TL 839021 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
12.0 mm
18.0 mm
2.0 mm
2,6745 TL - 2,6745 TL 24262 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
12.5 mm
24.0 mm
2.5 mm
12,0983 TL - 12,0983 TL 53658 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
6.2 mm
22.0 mm
2.0 mm
8,6201 TL - 8,6201 TL 98560 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
4.4 mm
12.0 mm
2.0 mm
2,5992 TL - 2,5992 TL 8360 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
22.2 mm
34.0 mm
1.5 mm
19,5992 TL - 19,5992 TL 70 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
13.0 mm
34.0 mm
3.0 mm
3,1663 TL - 3,9036 TL 1395341 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
4.0 mm
7.0 mm
2.0 mm
1,7214 TL - 2,1249 TL 22806 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
6.5 mm
22.2 mm
1.6 mm
1,1909 TL - 1,5973 TL 655662 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
10.3 mm
15.6 mm
1.1 mm
1,257 TL - 1,257 TL 229500 Stokta
Doğal renk
PA
2.7 mm
7.0 mm
0.5 mm
0,6861 TL - 0,9158 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
Nylon 6/6
4.1 mm
6.4 mm
5.1 mm
3,5727 TL - 4,7731 TL 69146 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
8.6 mm
22 mm
4.7 mm
1,5218 TL - 2,0321 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
Nylon 6/6
10.5 mm
14.1 mm
1.5 mm
2,7206 TL - 3,3585 TL 1120 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
10.3 mm
25.4 mm
1.6 mm
1,4083 TL - 1,8809 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
Nylon 6/6
6.4 mm
12.7 mm
3.8 mm
8,3652 TL - 8,3652 TL 2362269 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
7.7 mm
12.0 mm
2.0 mm
  • / 31
Pul 3.2 mm 5.5 mm 2.2 mm PA

031030100001

Fiyat Aralığı
1,0417 TL - 1,0417 TL

Stok Seviyeleri
2847600 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    5.5 mm
  • Kalınlık
    2.2 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 3.0 mm 8.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6

1007880000VR

Fiyat Aralığı
0,8237 TL - 0,8237 TL

Stok Seviyeleri
108080 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    3.0 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Kalınlık
    2.5 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 13.0 mm 22.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

1008340000VR

Fiyat Aralığı
2,1436 TL - 2,1436 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    13.0 mm
  • Dış Çap
    22.0 mm
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 6.2 mm 16.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

1008700000VR

Fiyat Aralığı
9,4518 TL - 9,4518 TL

Stok Seviyeleri
720153 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    6.2 mm
  • Dış Çap
    16.0 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 12.0 mm 18.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

1007170000VR

Fiyat Aralığı
2,7765 TL - 2,7765 TL

Stok Seviyeleri
839021 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    12.0 mm
  • Dış Çap
    18.0 mm
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 12.5 mm 24.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6

1000520000VR

Fiyat Aralığı
2,6745 TL - 2,6745 TL

Stok Seviyeleri
24262 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    12.5 mm
  • Dış Çap
    24.0 mm
  • Kalınlık
    2.5 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 6.2 mm 22.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

1004570000VR

Fiyat Aralığı
12,0983 TL - 12,0983 TL

Stok Seviyeleri
53658 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    6.2 mm
  • Dış Çap
    22.0 mm
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 4.4 mm 12.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

1004710000VR

Fiyat Aralığı
8,6201 TL - 8,6201 TL

Stok Seviyeleri
98560 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    4.4 mm
  • Dış Çap
    12.0 mm
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 22.2 mm 34.0 mm 1.5 mm Nylon 6/6

1006840000VR

Fiyat Aralığı
2,5992 TL - 2,5992 TL

Stok Seviyeleri
8360 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    22.2 mm
  • Dış Çap
    34.0 mm
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 13.0 mm 34.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

1007380000VR

Fiyat Aralığı
19,5992 TL - 19,5992 TL

Stok Seviyeleri
70 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    13.0 mm
  • Dış Çap
    34.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 4.0 mm 7.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

1009930000VR

Fiyat Aralığı
3,9036 TL - 3,1663 TL

Stok Seviyeleri
1395341 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    4.0 mm
  • Dış Çap
    7.0 mm
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Yassı Pul 0.257 in 0.875 in 0.062 in Nylon 6/6

17W08762

Fiyat Aralığı
2,1249 TL - 1,7214 TL

Stok Seviyeleri
22806 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    6.5 mm
  • Dış Çap
    22.2 mm
  • Kalınlık
    1.6 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
N/A 0.406 in (ID) 0.615 in (OD)

17W06101

Fiyat Aralığı
1,5973 TL - 1,1909 TL

Stok Seviyeleri
655662 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    10.3 mm
  • Dış Çap
    15.6 mm
  • Kalınlık
    1.1 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 2.7 mm 7.0 mm 0.5 mm PA

0040040000VR

Fiyat Aralığı
1,257 TL - 1,257 TL

Stok Seviyeleri
229500 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    2.7 mm
  • Dış Çap
    7.0 mm
  • Kalınlık
    0.5 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Yassı Pul 0.163 in 0.250 in 0.202 in Nylon 6/6

17W02523

Fiyat Aralığı
0,9158 TL - 0,6861 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    4.1 mm
  • Dış Çap
    6.4 mm
  • Kalınlık
    5.1 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Yassı Pul 0.340 in 0.865 in 0.187 in Nylon 6/6

17W08758

Fiyat Aralığı
4,7731 TL - 3,5727 TL

Stok Seviyeleri
69146 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    8.6 mm
  • Dış Çap
    22 mm
  • Kalınlık
    4.7 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
N/A 0.415 in (ID) 0.555 in (OD)

17W05553

Fiyat Aralığı
2,0321 TL - 1,5218 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    10.5 mm
  • Dış Çap
    14.1 mm
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Yassı Pul 0.406 in 1.000 in 0.062 in Nylon 6/6

17W10002

Fiyat Aralığı
3,3585 TL - 2,7206 TL

Stok Seviyeleri
1120 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    10.3 mm
  • Dış Çap
    25.4 mm
  • Kalınlık
    1.6 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
N/A 0.250 in (ID) 0.500 in (OD)

17W05007

Fiyat Aralığı
1,8809 TL - 1,4083 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    6.4 mm
  • Dış Çap
    12.7 mm
  • Kalınlık
    3.8 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 7.7 mm 12.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

1342919

Fiyat Aralığı
8,3652 TL - 8,3652 TL

Stok Seviyeleri
2362269 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    7.7 mm
  • Dış Çap
    12.0 mm
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk