Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Malzeme: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Renk: Natural, Black, Brown Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSeri Kodu:
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | Malzeme | İç Çap | Dış Çap | Kalınlık | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1638 TL - 1,1638 TL | 85000 Stokta |
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.193 in
4.9 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 4,7977 TL - 4,7977 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 5,0529 TL - 5,0529 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,8942 TL - 0,8942 TL | 523650 Stokta |
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,8248 TL - 0,8248 TL | 472560 Stokta |
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,6945 TL - 1,6945 TL | 209937 Stokta |
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 2,2254 TL - 2,2254 TL | 567000 Stokta |
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 3,0929 TL - 3,0929 TL | 329880 Stokta |
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 1,068 TL - 1,068 TL | 549600 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 1,2556 TL - 1,2556 TL | 724724 Stokta |
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 13,0662 TL - 13,0662 TL | 108000 Stokta |
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 3,2664 TL - 3,2664 TL | 494088 Stokta |
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 3,5318 TL - 3,5318 TL | 2267600 Stokta |
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 10,2079 TL - 10,2079 TL | 555660 Stokta |
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 11,3308 TL - 11,3308 TL | 100260 Stokta |
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 2,7021 TL - 2,7021 TL | 411500 Stokta |
Doğal renk
|
PA
|
|
|
|
||
| 3,3645 TL - 3,3645 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
PA
|
|
|
|
||
| 5,7933 TL - 5,7933 TL | 309005 Stokta |
Doğal renk
|
PA
|
|
|
|
||
| 4,458 TL - 4,458 TL | 45498 Stokta |
Doğal renk
|
PA
|
|
|
|
||
| 2,3949 TL - 2,3949 TL | 564091 Stokta |
Doğal renk
|
PA