Menü Arama

Yapraklı Menteşeler - Havşalı Montaj

Stokta

Havşalı Montajlı Yaprak Menteşeler, farklı uygulamalarda sık olarak kullanılan yassı yaprak şeklindedir. En çok gömme montajlı kapılar için uygundur. Yüzey Montajlı Menteşe olarak da adlandırılan bu ürünler, uygulama için gereken destek gücüne göre farklı havşalı delik biçimleri sunar. Uygulamanın iç veya dış mekanda maruz kalması durumuna göre farklı ortam taleplerine uygun malzeme seçenekleri mevcuttur. Farklı rotasyon açıları mevcuttur.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
18 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Kanat Kalınlığı Toplam Uzunluk Montaj Deliği Sayısı Bitir Malzeme Kanat Şekli Toplam Genişlik Satın Al
556,4226 TL - 667,7072 TL Üretimde
3.0 mm
65.0 mm
4
Black Anodised
Alüminyum
Rectangular
55.0 mm
1.298,9961 TL - 1.558,7953 TL 18 Stokta
3.0 mm
100.0 mm
6
Black Anodised
Alüminyum
Rectangular
82.5 mm
760,8062 TL - 912,9675 TL Üretimde
3.0 mm
65.0 mm
4
Clear Anodised
Alüminyum
Rectangular
55.0 mm
540,433 TL - 648,5196 TL 98 Stokta
3.0 mm
65.0 mm
4
Clear Anodised
Alüminyum
Rectangular
55.0 mm
1.809,8063 TL - 2.171,7676 TL 55 Stokta
3.0 mm
100.0 mm
6
Clear Anodised
Alüminyum
Rectangular
82.5 mm
533,0207 TL - 639,6249 TL Üretimde
3.0 mm
65.0 mm
4
Black Anodised
Alüminyum
Rectangular
55.0 mm
200 Stokta
7.5 mm
30.0 mm
4
Chrome Plated
Stainless Steel
Square
30.0 mm
365 Stokta
6.0 mm
50.0 mm
4
Polished
Stainless Steel
Square
50 mm
108 Stokta
5.0 mm
40.0 mm
4
Polished
Stainless Steel
Square
40 mm
Üretimde
6.0 mm
50.0 mm
4
Black Powder Coated
Zinc Alloy
Rectangular
63.0 mm
185 Stokta
6.0 mm
50.0 mm
6
Black Powder Coated
Zinc Alloy
Rectangular
76.0 mm
Üretimde
6.0 mm
50.0 mm
6
Chrome Plated
Zinc Alloy
Rectangular
76.0 mm
234 Stokta
8.0 mm
60.0 mm
0
Powder Coated
Zinc Alloy
Rectangular
120.0 mm
176 Stokta
6.0 mm
50.0 mm
5
Powder Coated
Zinc Alloy
Rectangular
63.0 mm
150 Stokta
6.0 mm
50.0 mm
5
Chrome Plated
Zinc Alloy
Rectangular
63.0 mm
1018 Stokta
8.0 mm
60.0 mm
4
Black Powder Coated
Zamak; Paslanmaz Çelik
Square
60.0 mm
Üretimde
2.5 mm
138.0 mm
6
Black Powder Coated
Steel
Arrow
89.0 mm
Üretimde
2.5 mm
138.0 mm
6
Polished
Stainless Steel
Arrow
85.0 mm
Yaprak Menteşe 55.0 mm 65.0 mm 3.0 mm Black

1334623

Fiyat Aralığı
667,7072 TL - 556,4226 TL

Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    3.0 mm
  • Montaj Deliği Çapı
    6.3 mm
  • Toplam Uzunluk
    65.0 mm
  • Toplam Genişlik
    55.0 mm
  • Renk
    Black
Yaprak Menteşe 82.5 mm 100.0 mm 3.0 mm Black

1334624

Fiyat Aralığı
1.558,7953 TL - 1.298,9961 TL

Stok Seviyeleri
18 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    3.0 mm
  • Montaj Deliği Çapı
    6.2 mm
  • Toplam Uzunluk
    100.0 mm
  • Toplam Genişlik
    82.5 mm
  • Renk
    Black
Yaprak Menteşe 55.0 mm 65.0 mm 3.0 mm Clear

550040

Fiyat Aralığı
912,9675 TL - 760,8062 TL

Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    3.0 mm
  • Montaj Deliği Çapı
    6.3 mm
  • Toplam Uzunluk
    65.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    5.0 mm
  • Toplam Genişlik
    55.0 mm
Yaprak Menteşe 55.0 mm 65.0 mm 3.0 mm Clear

1334621

Fiyat Aralığı
648,5196 TL - 540,433 TL

Stok Seviyeleri
98 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    3.0 mm
  • Montaj Deliği Çapı
    5.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    65.0 mm
  • Toplam Genişlik
    55.0 mm
  • Renk
    Clear
Yaprak Menteşe 82.5 mm 100.0 mm 3.0 mm Clear

550041

Fiyat Aralığı
2.171,7676 TL - 1.809,8063 TL

Stok Seviyeleri
55 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    3.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    100.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    5.5 mm
  • Toplam Genişlik
    82.5 mm
  • Renk
    Clear
Yaprak Menteşe 55.0 mm 65.0 mm 3.0 mm Black

1334622

Fiyat Aralığı
639,6249 TL - 533,0207 TL

Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    3.0 mm
  • Montaj Deliği Çapı
    6.3 mm
  • Toplam Uzunluk
    65.0 mm
  • Toplam Genişlik
    55.0 mm
  • Renk
    Black
Yaprak Menteşe 30.0 mm 30.0 mm Stainless Steel

129940E


Stok Seviyeleri
200 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    7.5 mm
  • Montaj Deliği Çapı
    4.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    30.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    7.5 mm
  • Toplam Genişlik
    30.0 mm
Yaprak Menteşe 50 mm 50.0 mm 6.0 mm Silver

099404E


Stok Seviyeleri
365 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    6.0 mm
  • Montaj Deliği Çapı
    6.3 mm
  • Toplam Uzunluk
    50.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    11.0 mm
  • Toplam Genişlik
    50 mm
Yaprak Menteşe 40 mm 40.0 mm 5.0 mm Silver

299403E


Stok Seviyeleri
108 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    5.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    40.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    9.0 mm
  • Toplam Genişlik
    40 mm
  • Renk
    Silver
Yaprak Menteşe 63.0 mm 50.0 mm Zinc Alloy

099127E


Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    6.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    50.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    11.0 mm
  • Toplam Genişlik
    63.0 mm
  • Renk
    Black
50.0 mm 76.0 mm

099126E


Stok Seviyeleri
185 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    6.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    50.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    11.0 mm
  • Toplam Genişlik
    76.0 mm
  • Renk
    Black
Yaprak Menteşe 76.0 mm 50.0 mm 6.0 mm Silver

099116E


Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    6.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    50.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    11.0 mm
  • Toplam Genişlik
    76.0 mm
  • Renk
    Silver
Serbest Hareketli Menteşe 60.0 mm 120.0 mm Black

399126E


Stok Seviyeleri
234 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    8.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    60.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    15.0 mm
  • Toplam Genişlik
    120.0 mm
  • Renk
    Black
Yaprak Menteşe 63.0 mm 50.0 mm Zinc Alloy

099125E


Stok Seviyeleri
176 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    6.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    50.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    11.0 mm
  • Toplam Genişlik
    63.0 mm
  • Renk
    Black
Yaprak Menteşe 63.0 mm 50.0 mm 6.0 mm Silver

099115E


Stok Seviyeleri
150 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    6.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    50.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    11.0 mm
  • Toplam Genişlik
    63.0 mm
  • Renk
    Silver
Yaprak Menteşe 60.0 mm 60.0 mm 15.0 mm Black

399124E


Stok Seviyeleri
1018 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    8.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    60.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    15.0 mm
  • Toplam Genişlik
    60.0 mm
  • Renk
    Black
Yaprak Menteşe 89.0 mm 138.0 mm 2.5 mm Black

59962


Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    2.5 mm
  • Montaj Deliği Çapı
    6.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    138.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    10.5 mm
  • Toplam Genişlik
    89.0 mm
Leaf Hinge 85.0 mm 138.0 mm Stainless Steel

59940


Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    2.5 mm
  • Montaj Deliği Çapı
    6.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    138.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    10.3 mm
  • Toplam Genişlik
    85.0 mm