Menü Arama

Conta Tapaları - Kabarcıklı

Stokta

Conta Tapaları - Kabarcıklı kenar koruması ve sızdırmazlık sağlayan klipsli profillerdir. Genel olarak metal levhalar üzerinde kullanılır, titreşimlerden korur, nem ve kir girmesini önler. Kabinlere ilave sızdırmazlık sağlar.

Bir teklif mi istiyorsunuz?

Yüksek hacimli ve özel ürünlerde; sepetinize ekleyin ve fiyat istemek için tıklayın ya da sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin. Size 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
1 result
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Satın Al
1.612,0866 TL - 1.612,0866 TL Üretimde
Sızdırmazlık Contası - EPDM ; Toplam Uzunluk - 20.0 m | 65.617 ft ; Toplam Yükseklik - 15.0 mm | 0.591 in ; Üst Kabarcıklı

490748

Fiyat Aralığı
1.612,0866 TL - 1.612,0866 TL

Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Azami Tutuş
    1.5 mm
  • Asgari Kavrama
    1.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    20.0 m
  • Toplam Yükseklik
    15.0 mm
  • Malzeme
    EPDM