Menü Arama

Yaprak Menteşeler - Erkek Saplama Eklenti Montajlı

Stokta

Erkek Dişli Eklentili Yaprak Menteşeler, yassı yapraklıdır ve en çok gömme montajlı kapılar için uygundur. Yüzey Montajlı Menteşeler veya Ayaklı Menteşeler olarak da bilinen bu ürünler farklı malzemelerde ve saplama boyutlarında geldiklerinden birçok uygulamada çözüm sunar.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
24 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Toplam Uzunluk Toplam Kalınlık Toplam Genişlik Satın Al
Üretimde
85.0 mm
17.5 mm
67.5 mm
Üretimde
110.0 mm
15.0 mm
80.0 mm
Üretimde
85.0 mm
17.5 mm
67.5 mm
14 Stokta
70.0 mm
15.0 mm
80.0 mm
Üretimde
150.0 mm
15.0 mm
80.0 mm
58 Stokta
60.0 mm
15.0 mm
60.0 mm
206 Stokta
60.0 mm
15.0 mm
60.0 mm
38 Stokta
70.0 mm
15.0 mm
80.0 mm
50 Stokta
60.0 mm
15.0 mm
120.0 mm
6826 Stokta
50.0 mm
11.0 mm
50.0 mm
Üretimde
50.0 mm
11.0 mm
50.0 mm
510 Stokta
85.0 mm
17.5 mm
67.5 mm
244 Stokta
85.0 mm
17.5 mm
67.5 mm
Üretimde
50.0 mm
11.0 mm
50.0 mm
1 Stokta
76.0 mm
11.0 mm
50.0 mm
46 Stokta
150.0 mm
8.0 mm
80.0 mm
Üretimde
50.0 mm
11.0 mm
63.0 mm
40 Stokta
60.0 mm
15.0 mm
90.0 mm
373 Stokta
50.0 mm
11.0 mm
76.0 mm
29 Stokta
60.0 mm
15.0 mm
120.0 mm
  • / 2
Free Swinging Hinge 67.5 mm 85.0 mm 17.5 mm Chrome

149911001E


Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    8.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    85.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    17.5 mm
  • Toplam Genişlik
    67.5 mm
  • Pim Malzemesi
    Stainless Steel
Free Swinging Hinge 80.0 mm 110.0 mm 15.0 mm Chrome

1399112E


Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    8.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    110.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    15.0 mm
  • Toplam Genişlik
    80.0 mm
  • Pim Malzemesi
    Stainless Steel
Free Swinging Hinge 67.5 mm 85.0 mm 17.5 mm Chrome

149911002E


Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    8.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    85.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    17.5 mm
  • Toplam Genişlik
    67.5 mm
  • Pim Malzemesi
    Stainless Steel
Free Swinging Hinge 80.0 mm 70.0 mm 15.0 mm Chrome

1399111E


Stok Seviyeleri
14 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    8.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    70.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    15.0 mm
  • Toplam Genişlik
    80.0 mm
  • Pim Malzemesi
    Stainless Steel
Free Swinging Hinge 80.0 mm 150.0 mm 15.0 mm Chrome

1399113E


Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    8.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    150.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    15.0 mm
  • Toplam Genişlik
    80.0 mm
  • Pim Malzemesi
    Stainless Steel
Free Swinging Hinge 60.0 mm 60.0 mm 15.0 mm Chrome

399111E


Stok Seviyeleri
58 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    8.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    60.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    15.0 mm
  • Toplam Genişlik
    60.0 mm
  • Pim Malzemesi
    Stainless Steel
Serbest Hareketli Menteşe 60.0 mm 60.0 mm 15.0 mm Black

399121E


Stok Seviyeleri
206 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    8.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    60.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    15.0 mm
  • Toplam Genişlik
    60.0 mm
  • Pim Malzemesi
    Stainless Steel
Serbest Hareketli Menteşe 80.0 mm 70.0 mm 15.0 mm Black

1399121E


Stok Seviyeleri
38 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    8.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    70.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    15.0 mm
  • Toplam Genişlik
    80.0 mm
  • Pim Malzemesi
    Stainless Steel
Serbest Hareketli Menteşe 120.0 mm 60.0 mm 15.0 mm Black

399123E


Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    8.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    60.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    15.0 mm
  • Toplam Genişlik
    120.0 mm
  • Pim Malzemesi
    Stainless Steel
Serbest Hareketli Menteşe 50.0 mm 50.0 mm 11.0 mm Black

199203E


Stok Seviyeleri
6826 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    6.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    50.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    11.0 mm
  • Toplam Genişlik
    50.0 mm
  • Pim Malzemesi
    Stainless Steel
Serbest Hareketli Menteşe 50.0 mm 50.0 mm 11.0 mm Black

199201E


Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    6.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    50.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    11.0 mm
  • Toplam Genişlik
    50.0 mm
  • Pim Malzemesi
    Stainless Steel
Serbest Hareketli Menteşe 67.5 mm 85.0 mm 17.5 mm Black

149912002E


Stok Seviyeleri
510 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    8.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    85.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    17.5 mm
  • Toplam Genişlik
    67.5 mm
  • Pim Malzemesi
    Stainless Steel
Serbest Hareketli Menteşe 67.5 mm 85.0 mm 17.5 mm Black

149912001E


Stok Seviyeleri
244 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    8.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    85.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    17.5 mm
  • Toplam Genişlik
    67.5 mm
  • Pim Malzemesi
    Stainless Steel
Serbest Hareketli Menteşe 50.0 mm 50.0 mm Die Cast Zinc Alloy

099111E


Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    6.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    50.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    11.0 mm
  • Toplam Genişlik
    50.0 mm
  • Pim Malzemesi
    Stainless Steel
Serbest Hareketli Menteşe 76.0 mm 50.0 mm Die Cast Zinc Alloy

099119E


Stok Seviyeleri
1 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    76.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    11.0 mm
  • Toplam Genişlik
    50.0 mm
  • Pim Malzemesi
    Stainless Steel
  • Bitir
    Chrome Plated
Serbest Hareketli Menteşe 150.0 mm 80.0 mm Black

1399123E


Stok Seviyeleri
46 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    8.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    150.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    8.0 mm
  • Toplam Genişlik
    80.0 mm
  • Pim Malzemesi
    Stainless Steel
Serbest Hareketli Menteşe 50.0 mm 63.0 mm Die Cast Zinc Alloy

099118E


Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    6.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    50.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    11.0 mm
  • Toplam Genişlik
    63.0 mm
  • Pim Malzemesi
    Stainless Steel
Serbest Hareketli Menteşe 60.0 mm 90.0 mm Grey

399112E


Stok Seviyeleri
40 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    8.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    60.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    15.0 mm
  • Toplam Genişlik
    90.0 mm
  • Pim Malzemesi
    Stainless Steel
Serbest Hareketli Menteşe 50.0 mm 76.0 mm Zinc Alloy

099129E


Stok Seviyeleri
373 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    6.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    50.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    11.0 mm
  • Toplam Genişlik
    76.0 mm
  • Pim Malzemesi
    Stainless Steel
Serbest Hareketli Menteşe 60.0 mm 120.0 mm Grey

399113E


Stok Seviyeleri
29 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    8.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    60.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    15.0 mm
  • Toplam Genişlik
    120.0 mm
  • Pim Malzemesi
    Stainless Steel
Serbest Hareketli Menteşe 50.0 mm 63.0 mm Zinc Alloy

099128E


Stok Seviyeleri
578 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    6.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    50.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    11.0 mm
  • Toplam Genişlik
    63.0 mm
  • Pim Malzemesi
    Stainless Steel
Serbest Hareketli Menteşe 80.0 mm 110.0 mm 15.0 mm Black

1399122E


Stok Seviyeleri
25 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    8.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    110.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    15.0 mm
  • Toplam Genişlik
    80.0 mm
  • Pim Malzemesi
    Stainless Steel
Serbest Hareketli Menteşe 50.0 mm 50.0 mm Die Cast Zinc Alloy

099121E


Stok Seviyeleri
1413 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    6.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    50.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    11.0 mm
  • Toplam Genişlik
    50.0 mm
  • Pim Malzemesi
    Stainless Steel
Kilitlemeli Menteşe 97.0 mm 78.6 mm PA

71220E


Stok Seviyeleri
351 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    24.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    78.6 mm
  • Toplam Kalınlık
    24.0 mm
  • Toplam Genişlik
    97.0 mm
  • Pim Malzemesi
    Stainless Steel