Miktar | Birim fiyatı |
---|
Leaf Thickness | 8.0 mm |
---|---|
Leaf Thickness | 0.315 in |
Overall Length | 60.0 mm |
Overall Length | 2.362 in |
Overall Thickness | 15.0 mm |
Overall Thickness | 0.591 in |
Overall Width | 60.0 mm |
Overall Width | 2.362 in |
Pin Material | Stainless Steel |
Finish | Powder Coated |
Leaf Shape | Rectangular |
Number of Mounting Holes | 4 |
Includes | Fasteners not included |
Specifications | DIN-EN 1774 |
Commodity Code | 8302100090 |
Hinge Type | Butt Hinge |
Mounting Orientation | Universal |
Mounting Method | Pin |
Removability | Fixed |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin