Menü Arama

Yapışkan Montajlı Kilitli Kablo Kelepçe

Stokta

Adhesive Mount Locking Cable Clamps are designed to securely gather, routes and locks wires, cords and cables in place. The lock allows opening and closing several times to add or remove cables. It is used in walls, ceilings, and floors.

Resistant to high vibration, it can maintain a secure grip even when used continuously. Used in electronics, and automotive industries.

  • Material: PA, PVC
  • Colour: Grey
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, UL94 V-0

The adhesive element of the product has a shelf life of approximately 1 year from the date of shipment; when stored in the original unopened packaging, at room temperature and away from sunlight.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
8 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Taban Genişliği Azami Uyumlu Kablo Çapı Taban Uzunluğu Satın Al
11,2502 TL - 11,2502 TL 7348 Stokta
25.4 mm
12.7 mm
25.4 mm
17,3484 TL - 17,3484 TL 126592 Stokta
15,9815 TL - 15,9815 TL 241158 Stokta
KKL-4-RT 12,5119 TL - 12,5119 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14,2993 TL - 14,2993 TL 57385 Stokta
14,4044 TL - 14,4044 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12,6169 TL - 12,6169 TL 3864 Stokta
20,5026 TL - 20,5026 TL 32960 Stokta
Kilitlenebilir Kablo Kelepçesi Yapışkan 12.7 mm PVC Grey

KKL-8A5-RT

Fiyat Aralığı
11,2502 TL - 11,2502 TL

Stok Seviyeleri
7348 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Acrylic Based Adhesive
  • Renk
    Gri
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan
  • Taban Uzunluğu
    25.4 mm
  • Taban Genişliği
    25.4 mm
Kablo Kelepçesi 12.0 mm 14.0 mm 30.0 mm Nylon 6/6 Gri

460309

Fiyat Aralığı
17,3484 TL - 17,3484 TL

Stok Seviyeleri
126592 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Standart
    HF
Kablo Kelepçesi 9.0 mm 10.0 mm 30.0 mm Nylon 6/6 Gri

460308

Fiyat Aralığı
15,9815 TL - 15,9815 TL

Stok Seviyeleri
241158 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Standart
    UL
Kilitlenebilir Kablo Kelepçesi Yapışkan PVC Gri

KKL-4-RT

Fiyat Aralığı
12,5119 TL - 12,5119 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Standart
    RMS
  • Standart
    UL
Kablo Kelepçesi 7.0 mm 8.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Gri

460307

Fiyat Aralığı
14,2993 TL - 14,2993 TL

Stok Seviyeleri
57385 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Standart
    RoHs
Kilitlenebilir Kablo Kelepçesi Yapışkan PVC Gri

KKL-12-RT

Fiyat Aralığı
14,4044 TL - 14,4044 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Standart
    UL
  • Standart
    RMS
Kablo Kelepçesi 6.0 mm 7.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Gri

460306

Fiyat Aralığı
12,6169 TL - 12,6169 TL

Stok Seviyeleri
3864 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Standart
    HF
Kablo Kelepçesi 16.0 mm 18.0 mm 30.0 mm Nylon 6/6 Gri

460310

Fiyat Aralığı
20,5026 TL - 20,5026 TL

Stok Seviyeleri
32960 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Standart
    HF