Menü Arama

Kablo Kelepçesi 7.0 mm 8.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Gri

Bırakılabilir kablo klipsi yapıştan tabanıyle tellerinizi güvene alır. Gerektiğinde klips açılarak teller değiştirilebilir veya bakım yapılabilir. Bu klips UL94-V2 standardına uygun malzemeyle üretilmiştir.
Ürün kodu:

460307

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 14,2993 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

1.429,93 TL

100 x 14,2993 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Gri
Montaj Yöntemi Adhesive
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790
Standart RoHs
Standart HF
Standart UL
Tam Malzeme Polyamide

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin