Menü Arama

Kablo Kelepçesi 6.0 mm 7.0 mm 25.0 mm PA66 Grey

Bırakılabilir kablo klipsi yapıştan tabanıyle tellerinizi güvene alır. Gerektiğinde klips açılarak teller değiştirilebilir veya bakım yapılabilir. Bu klips UL94-V2 standardına uygun malzemeyle üretilmiştir.
Ürün kodu:

460306

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 12,6169 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

1.261,69 TL

100 x 12,6169 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Grey
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790
Standart HF
Standart RoHs
Standart UL
Tam Malzeme Polyamide

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin