| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 100 + | 11,2502 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Taban Malzemesi | Acrylic Based Adhesive |
|---|---|
| Renk | Gri |
| Montaj Yöntemi | Adhesive |
| Taban Uzunluğu | 1 in |
| Taban Uzunluğu | 25.4 mm |
| Taban Genişliği | 25.4 mm |
| Taban Genişliği | 1 in |
| Uyumlu Kablo Çapı Aralığı | 12.7 mm |
| Uyumlu Kablo Çapı Aralığı | 0.5 in |
| Çalışma Isısı Aralığı | 32 - 122 °F |
| Çalışma Isısı Aralığı | 0 - 50 °C |
| Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-0 |
| GTIP Numarası | 3926909790 |
| Tip | 2 |
| Stil | 2 |
| Standart | UL |
| Standart | RMS |
| Ayarlanabilirlik | Fixed |
| Tam Malzeme | Polyvinyl Chloride |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin