Menü Arama

Yapışkan Montajlı D-Kelepçe

Stokta

Adhesive Mount D-style Cable Clamps are designed to organise and securely hold wires, cords and cables in place. They are quick and easy to mount due to their adhesive base. It can be used on various surfaces, including walls, ceilings, and floors.

Resistant to high vibration, it can maintain a secure grip even when used continuously. Used in electronics, and automotive industries.

  • Material: PVC
  • Colour: Grey
  • Material Flammability Standard: UL94 V-0
The adhesive element of the product has a shelf life of approximately 1 year from the date of shipment; when stored in the original unopened packaging, at room temperature and away from sunlight.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
4 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Taban Genişliği Azami Uyumlu Kablo Çapı Taban Uzunluğu Satın Al
8,138 TL - 8,138 TL 343000 Stokta
19.1 mm
12.7 mm
19.1 mm
4,9311 TL - 4,9311 TL 448518 Stokta
38,1665 TL - 38,1665 TL 1666 Stokta
10,8295 TL - 10,8295 TL 11000 Stokta
25.4 mm
19.1 mm
28.6 mm
Kablo Kelepçesi Yapışkan 12.7 mm PVC Grey

KKD-8A5-RT

Fiyat Aralığı
8,138 TL - 8,138 TL

Stok Seviyeleri
343000 Stokta
Özellikler
  • Adhesive Material
    Acrylic
  • Renk
    Gri
  • Malzeme
    PVC
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan
  • Taban Uzunluğu
    19.1 mm
Kablo Kelepçesi Yapışkan PVC Gri

KKD-4-RT

Fiyat Aralığı
4,9311 TL - 4,9311 TL

Stok Seviyeleri
448518 Stokta
Özellikler
  • Adhesive Material
    Acrylic
  • Renk
    Gri
  • Malzeme
    PVC
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan
  • Çalışma Isısı Aralığı
    0 - 50 °C
Kablo Kelepçesi Yapışkan PVC Gri

KKD-16-RT

Fiyat Aralığı
38,1665 TL - 38,1665 TL

Stok Seviyeleri
1666 Stokta
Özellikler
  • Adhesive Material
    Acrylic
  • Renk
    Gri
  • Malzeme
    PVC
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan
  • Çalışma Isısı Aralığı
    0 - 50 °C
Kablo Kelepçesi Yapışkan 19.1 mm PVC Grey

KKD-12A5-RT

Fiyat Aralığı
10,8295 TL - 10,8295 TL

Stok Seviyeleri
11000 Stokta
Özellikler
  • Adhesive Material
    Acrylic
  • Renk
    Gri
  • Malzeme
    PVC
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan
  • Taban Uzunluğu
    28.6 mm