Menü Arama

Kablo Kelepçesi Yapışkan 19.1 mm PVC Grey

Kelepçe yapışkan tabanı sayesinde hızla ve kolayca monte edilir. Akrilik yapıştırıcılı, UL94 V-0 sınıfı PVC'den mamuldür. 19,1 mm | 0,750 inç azami demet çapına sahiptir. D biçimli olması sayesinde, tabana yakın konumuyla kablolara erişmeyi ve çıkarmayı kolaylaştırır.
Ürün kodu:

KKD-12A5-RT

11000 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 10,8295 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

1.082,95 TL

100 x 10,8295 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Adhesive Material Acrylic
Renk Gri
Malzeme PVC
Montaj Yöntemi Yapışkan
Taban Uzunluğu 28.6 mm
Uyumlu Kablo Çapı Aralığı 19.1 mm
Azami Uyumlu Kablo Çapı 19.1 mm
Toplam Yükseklik 25.9 mm
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-0
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin