Menü Arama

Kablo Kelepçesi Yapışkan PVC Gri

Kelepçe yapışkan tabanı sayesinde hızla ve kolayca monte edilir. Akrilik yapıştırıcılı, UL94 V-0 sınıfı PVC'den mamuldür. Azami 6,4 mm | 0,250 inç demet çapına sahiptir. D biçimli olması sayesinde, tabana yakın konumuyla kablolara erişmeyi ve çıkarmayı kolaylaştırır.
Ürün kodu:

KKD-4-RT

448518 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 + 4,9311 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

2.465,55 TL

500 x 4,9311 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Adhesive Material Acrylic
Renk Gri
Malzeme PVC
Montaj Yöntemi Yapışkan
Çalışma Isısı Aralığı 0 - 50 °C
Toplam Yükseklik 10.2 mm
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-0
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin