Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Side Pull Plugs have a conical design that provides effective general protection against damage, dirt, moisture and corrosion during manufacture, storage and transportation. The conical shape makes it an economical solution to fit within a range of dimensions. The push fit design with the pull tab allows an easy and fast removal, when the fitting is tight.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Malzeme: LDPE - PCR Renk: Yeşil Seri Kodu: SRSTCL2PCR
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | L | d1 | h | w | D | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4514 TL - 0,5015 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,4514 TL - 0,5015 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,5041 TL - 0,5601 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|
||
| 1,1302 TL - 1,2557 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.768 in
19.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 0,8797 TL - 1,3685 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|
||
| 2,1351 TL - 3,3214 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|
||
| 2,7579 TL - 3,0643 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|
||
| 1,3707 TL - 1,523 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.102 in
28.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 0,9193 TL - 1,43 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.571 in
14.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 2,3856 TL - 2,6506 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|
||
| 2,3592 TL - 3,6699 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|
||
| 2,435 TL - 2,7056 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|
||
| 1,0906 TL - 1,2118 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|
||
| 1,1104 TL - 1,2338 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.709 in
18.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 2,0857 TL - 3,2445 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|
||
| 2,3361 TL - 3,634 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|
||
| 1,173 TL - 1,3033 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|
||
| 1,3213 TL - 1,4681 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.925 in
23.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
| 2,1615 TL - 3,3624 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|
||
| 2,1483 TL - 3,3419 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin