Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Side Pull Plugs have a conical design that provides effective general protection against damage, dirt, moisture and corrosion during manufacture, storage and transportation. The conical shape makes it an economical solution to fit within a range of dimensions. The push fit design with the pull tab allows an easy and fast removal, when the fitting is tight.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Malzeme: LDPE - PCR Renk: Yeşil Seri Kodu: SRSTCL2PCR
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | L | d1 | h | w | D | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,173 TL - 1,3033 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 2,3856 TL - 2,6506 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 2,435 TL - 2,7056 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 1,0906 TL - 1,2118 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 2,3592 TL - 3,6699 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 1,1104 TL - 1,2338 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 2,0857 TL - 3,2445 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 2,1351 TL - 3,3214 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 0,5041 TL - 0,5601 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 0,4514 TL - 0,5015 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 0,4514 TL - 0,5015 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 2,7579 TL - 3,0643 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 1,2817 TL - 1,4241 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 0,4777 TL - 0,5308 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 0,9193 TL - 1,43 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 1,3312 TL - 1,4791 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 1,1302 TL - 1,2557 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 0,6787 TL - 1,0558 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 0,9292 TL - 1,4454 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 2,3361 TL - 3,634 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin