Menü Arama

Vida Açma Milleri

Stokta

Vida açma milleri, vidanın döner hareketini somunun ileri yönlü hareketine çevirerek döner hareketi doğrusal harekete dönüştürmek için kullanılan vida türleridir. "Vida açma", vida bir dönüşü tamamlarken somunun aldığı mesafeyi ifade eder.

Daha az hassaslık ve doğruluk gerektiren standart uygulamalarda veya bilyeli vidanın çevresel nedenlerle uygun olmadığı durumlarda kullanılır. Bu ürünler sağlam ve dayanıklıdır ve bilyeli vidalardan daha uygun maliyetlidir.

Ayrıca, robot, otomotiv ve CNC işleme endüstrilerinde de kullanılır. Hem standart sağ el dişli hem sol el dişli vida açma milleri mevcuttur. Bunları karıştırmanız adına lütfen not edin:Dişli çubukların aksine vida açma milleri, daha kalın ve daha sağlam kanalları sayesinde tekrarlı doğrusal hareket içeren ağır yük uygulamalarında idealdir.

  • Hem standart sağ el dişli hem sol el dişli vida açma milleri mevcuttur.
  • "Vida açma", vida bir dönüşü tamamlarken somunun aldığı mesafeyi ifade eder.
  • Daha az hassaslık ve doğruluk gerektiren standart uygulamalarda kullanılır.
Malzeme: 304 Stainless Steel, Steel, 316 Stainless Steel Seri Kodu: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
420 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Diş Boyutu l1 Malzeme d2 tol. 7e min Satın Al
27 Stokta
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
1000.0
316 Stainless Steel
21.094
10 Stokta
19.269
5.0
26.0
TR26 x 5
1000.0
316 Stainless Steel
23.094
13 Stokta
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
1000.0
316 Stainless Steel
21.094
4 Stokta
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
3000.0
316 Stainless Steel
21.094
6 Stokta
6.891
2.0
10.0
TR10 x 2
3000.0
316 Stainless Steel
8739.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
21.563
6.0
30.0
TR30 x 6
1500.0
316 Stainless Steel
26.547
42 Stokta
23.563
6.0
32.0
TR32 x 6
1000.0
316 Stainless Steel
28.547
14 Stokta
23.563
6.0
32.0
TR32 x 6
3000.0
316 Stainless Steel
28.547
14 Stokta
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
3000.0
316 Stainless Steel
32.547
18 Stokta
21.563
6.0
30.0
TR30 x 6
1000.0
316 Stainless Steel
26.547
2 Stokta
21.563
6.0
30.0
TR30 x 6
3000.0
316 Stainless Steel
26.547
3 Stokta
19.269
5.0
26.0
TR26 x 5
3000.0
316 Stainless Steel
23.094
3 Stokta
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
3000.0
316 Stainless Steel
10.191
14 Stokta
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
1000.0
316 Stainless Steel
13.640
6 Stokta
19.269
5.0
26.0
TR26 x 5
1500.0
316 Stainless Steel
23.094
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
3000.0
316 Stainless Steel
54.935
4 Stokta
30.381
7.0
40.0
TR40 x 7
1000.0
316 Stainless Steel
36.020
8 Stokta
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
1500.0
316 Stainless Steel
21.094
32 Stokta
21.269
5.0
28.0
TR28 x 5
1000.0
316 Stainless Steel
25.094
2 Stokta
21.563
6.0
30.0
TR30 x 6
1000.0
316 Stainless Steel
26.547
  • / 21
Çevirme Vidası TR24 x 5 1000.0 316 Stainless Steel

20150419


Stok Seviyeleri
27 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR24 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Çevirme Vidası TR26 x 5 1000.0 316 Stainless Steel

20150464


Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR26 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    26.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Çevirme Vidası TR24 x 5 1000.0 316 Stainless Steel

20150426


Stok Seviyeleri
13 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR24 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Çevirme Vidası TR24 x 5 3000.0 316 Stainless Steel

20150440


Stok Seviyeleri
4 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR24 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Çevirme Vidası TR10 x 2 3000.0 316 Stainless Steel

20150150


Stok Seviyeleri
6 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR10 x 2
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Lead
    2.0
  • p1
    2.0
Çevirme Vidası TR30 x 6 1500.0 316 Stainless Steel

20150518


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR30 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
Çevirme Vidası TR32 x 6 1000.0 316 Stainless Steel

20150570


Stok Seviyeleri
42 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR32 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
Çevirme Vidası TR32 x 6 3000.0 316 Stainless Steel

20150594


Stok Seviyeleri
14 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR32 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
Çevirme Vidası TR36 x 6 3000.0 316 Stainless Steel

20150631


Stok Seviyeleri
14 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR36 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
Çevirme Vidası TR30 x 6 1000.0 316 Stainless Steel

20150525


Stok Seviyeleri
18 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR30 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
Çevirme Vidası TR30 x 6 3000.0 316 Stainless Steel

20150549


Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR30 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
Çevirme Vidası TR26 x 5 3000.0 316 Stainless Steel

20150471


Stok Seviyeleri
3 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR26 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    26.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Çevirme Vidası TR12 x 3 3000.0 316 Stainless Steel

20150204


Stok Seviyeleri
3 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR12 x 3
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Lead
    3.0
  • p1
    3.0
Çevirme Vidası TR16 x 4 1000.0 316 Stainless Steel

20150259


Stok Seviyeleri
14 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR16 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
Çevirme Vidası TR26 x 5 1500.0 316 Stainless Steel

20150457


Stok Seviyeleri
6 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR26 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    26.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Çevirme Vidası TR60 x 9 3000.0 316 Stainless Steel

20150778


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR60 x 9
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    60.0
  • Lead
    9.0
  • p1
    9.0
Çevirme Vidası TR40 x 7 1000.0 316 Stainless Steel

20150679


Stok Seviyeleri
4 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR40 x 7
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Lead
    7.0
  • p1
    7.0
Çevirme Vidası TR24 x 5 1500.0 316 Stainless Steel

20150402


Stok Seviyeleri
8 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR24 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Çevirme Vidası TR28 x 5 1000.0 316 Stainless Steel

20150495


Stok Seviyeleri
32 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR28 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    28.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Çevirme Vidası TR30 x 6 1000.0 316 Stainless Steel

20150532


Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR30 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0