Morötesine Dirençli Kablo Kelepçeleri güneş ışığına uzun süre maruz kalmanın neden olduğu bozulmaya dayanmak için özel olarak formüle edilen morötesi dengelenmiş naylondan imal edilir. Bu Kablo Kelepçeleri dış mekan ve zorlu ortamlarda kabloları sabitleyip düzenlemek için idealdir ve standart naylon kelepçelere göre daha yüksek performans sunar. Malzeme: Nylon, Nylon 6/6 Renk: Black, Natural Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: UL94 V-2Seri Kodu: , SRWITUVB, SRWIT18RA
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Kablo Uzunluğu | Kablo Eni | Azami Kablo Demeti Çapı | Asgari Halka Gerilme Direnci | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,5725 TL - 5,5725 TL | 25158 Stokta |
8 in
203.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
2 in
50.8 mm
|
50 lbs
22.7 kg
|
||
| 2,8377 TL - 2,8377 TL | 156660 Stokta |
14.488 in
368.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 3,4094 TL - 3,4094 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
15.157 in
385.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
4.567 in
116.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 2,3376 TL - 2,3376 TL | 7531 Stokta |
10.433 in
265.0 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,7737 TL - 0,7737 TL | 378320 Stokta |
4.724 in
120.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,8738 TL - 0,8738 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.906 in
150.0 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 1,5516 TL - 1,5516 TL | 113860 Stokta |
9.843 in
250.0 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 2,1742 TL - 2,1742 TL | 10948 Stokta |
14.488 in
368.0 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 2,654 TL - 2,654 TL | 37764 Stokta |
13.031 in
331.0 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
3.78 in
96.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,3256 TL - 0,3256 TL | 2496 Stokta |
2.953 in
75.0 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,3623 TL - 0,3623 TL | 1486590 Stokta |
3.78 in
96.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,8359 TL - 0,8359 TL | 507048 Stokta |
5.591 in
142.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 5,4365 TL - 5,4365 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
11.65 in
295.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
3 in
76.2 mm
|
50 lbs
22.7 kg
|
||
| 0,3092 TL - 0,3092 TL | 1600 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 1,4086 TL - 1,4086 TL | 995334 Stokta |
6.299 in
160.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,9943 TL - 0,9943 TL | 190740 Stokta |
4.724 in
120.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 1,0217 TL - 1,0217 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.52 in
114.8 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
80.0 lbs
36.3 kg
|
||
| WIT-18R2A-4-UV | 3,353 TL - 4,5994 TL | 574225 Stokta |
4.516 in
114.7 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|
| 24,9906 TL - 24,9906 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.516 in
114.7 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.874 in
200.0 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
40 lbs
18.1 kg
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin