Menü Arama

Kablo Bağı 19.1 mm 114.7 mm 2.5 mm 8.0 kg Nylon Siyah

UV resistant cable ties offer durable, long-lasting bundling solutions for outdoor and high-UV component applications.
Ürün kodu:

WIT-18R-UVB-C

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 24,9906 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

2.499,06 TL

100 x 24,9906 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Azami Kablo Demeti Çapı 19.1 mm
Kablo Uzunluğu 114.7 mm
Kablo Eni 2.5 mm
Asgari Halka Gerilme Direnci 8.0 kg
Malzeme Nylon
Tam Malzeme Nylon-66 (PA-66)
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Renk Siyah

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin