WIT-18R-UVB-M
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1000 + | 1,0217 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Azami Kablo Demeti Çapı | 25.4 mm |
|---|---|
| Azami Kablo Demeti Çapı | 1 in |
| Kablo Uzunluğu | 4.52 in |
| Kablo Uzunluğu | 114.8 mm |
| Kablo Eni | 0.098 in |
| Kablo Eni | 2.5 mm |
| Asgari Halka Gerilme Direnci | 80.0 lbs |
| Asgari Halka Gerilme Direnci | 36.3 kg |
| Malzeme | Nylon |
| Tam Malzeme | Nylon-66 (PA-66) |
| Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
| Renk | Siyah |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin