Menü Arama

Kablo Bağı 30.0 mm 120.0 mm 3.2 mm 18.0 kg Nylon Black

Hava koşullarına dayanıklı kablo bağı, UV ışınlarından koruyarak ürün ömrünü uzatmak için ek katkı maddesi içerir
Ürün kodu:

460253

378320 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 0,7737 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

77,37 TL

100 x 0,7737 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Azami Kablo Demeti Çapı 30.0 mm
Kablo Uzunluğu 120.0 mm
Kablo Eni 3.2 mm
Asgari Halka Gerilme Direnci 18.0 kg
Malzeme Nylon
Tam Malzeme Nylon-66 (PA-66)
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Renk Siyah

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin