Menü Arama

Ters Kilitlemeli BDK Destekleri

Stokta

These reverse mount supports are installed from the underside of the chassis. They have a thin buttonhead for minimal protrusion under the chassis. The top of the support, where the PCB rests comes in four options: Snap-fit, Bayonet, Arrowhead and Flat rest.

Series Code :SR2749

Seri Kodu: SR2749

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
258 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Delik Çapı A Delik Çapı B Pano Kalınlık A Aralığı Pano Kalınlık B Aralığı Ara Parça Uzunluğu Satın Al
6,5683 TL - 7,4744 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
11.1 mm
7,5126 TL - 8,3474 TL 211407 Stokta
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
6.4 mm
3,9905 TL - 3,9905 TL 163458 Stokta
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
8.0 mm
8,506 TL - 8,506 TL 15351 Stokta
4.0 mm
6.5 mm
1.6 mm
1.6 - 2.0 mm
8.0 mm
6,8853 TL - 7,8366 TL 874 Stokta
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
15.9 mm
7,5912 TL - 7,5912 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
9.5 mm
8,506 TL - 8,506 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
6.5 mm
1.6 mm
1.6 - 2.0 mm
12.0 mm
8,506 TL - 8,506 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
6.5 mm
1.6 mm
1.6 - 2.0 mm
5.0 mm
3,0396 TL - 4,9826 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
6.4 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
9.5 mm
4,3125 TL - 5,2547 TL 6630 Stokta
5.0 mm
5.5 mm
1.0 mm
0.5 - 1.0 mm
14.0 mm
5,3779 TL - 5,9756 TL 30474 Stokta
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
15.9 mm
4,265 TL - 4,739 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
11.1 mm
11,5656 TL - 11,5656 TL 264054 Stokta
10.0 mm
10.0 mm
1.0 - 1.4 mm
1.4 - 2.0 mm
10.1 mm
4,3125 TL - 5,2547 TL 9696 Stokta
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.5 - 1.65 mm
12.7 mm
4,3125 TL - 5,2547 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.5 - 1.65 mm
6.4 mm
5,0822 TL - 5,6471 TL 525000 Stokta
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
7,7458 TL - 8,8329 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
14.3 mm
3,9217 TL - 4,082 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 mm
7.0 mm
4,8507 TL - 4,8507 TL 13813 Stokta
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
3.5 mm
3,9217 TL - 4,082 TL 7600 Stokta
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
6.0 mm
  • / 13
Ters Kilitli İzolatör 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

RLCBSPR-7-01

Fiyat Aralığı
7,4744 TL - 6,5683 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    3.2 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    4.8 mm
Ters Kilitli İzolatör 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

RLCBSPR-4-01

Fiyat Aralığı
8,3474 TL - 7,5126 TL

Stok Seviyeleri
211407 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    3.2 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    4.8 mm
Ters Kilitli İzolatör 8.0 mm PA6 UL94 V-2 Black

CRLCBSR-5-01BK

Fiyat Aralığı
3,9905 TL - 3,9905 TL

Stok Seviyeleri
163458 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    10.0 mm
Ters Kilitli İzolatör 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Doğal renk

CRLCBSM1-8-19

Fiyat Aralığı
8,506 TL - 8,506 TL

Stok Seviyeleri
15351 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    10.0 mm
Ters Kilitli İzolatör 15.9 mm PA6 UL94 V-0 Doğal renk

RLCBSR-10-19

Fiyat Aralığı
7,8366 TL - 6,8853 TL

Stok Seviyeleri
874 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    3.2 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    8.7 mm
Ters Kilitli İzolatör 9.5 mm PA6 UL94 V-0 Doğal renk

CRLCBSR-6-19

Fiyat Aralığı
7,5912 TL - 7,5912 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    10.0 mm
Ters Kilitli İzolatör 12.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Doğal renk

CRLCBSM1-12-19

Fiyat Aralığı
8,506 TL - 8,506 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    10.0 mm
Ters Kilitli İzolatör 5.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Doğal renk

CRLCBSM1-5-19

Fiyat Aralığı
8,506 TL - 8,506 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    10.0 mm
Ters Kilitli İzolatör 9.5 mm PA6 UL94 V-2 Black

RLCBSR1-6-01BK

Fiyat Aralığı
4,9826 TL - 3,0396 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    10.3 mm
Ters Kilitli İzolatör 14.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

RLCBSB-14-01

Fiyat Aralığı
5,2547 TL - 4,3125 TL

Stok Seviyeleri
6630 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı A
    5.0 mm
  • Pano Kalınlık A Aralığı
    1.0 mm
  • Pano Kalınlık B Aralığı
    0.5 - 1.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    14.0 mm
Ters Kilitli İzolatör 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

RLCBSRS-10-01

Fiyat Aralığı
5,9756 TL - 5,3779 TL

Stok Seviyeleri
30474 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı A
    4.8 mm
  • Pano Kalınlık A Aralığı
    1.6 mm
  • Pano Kalınlık B Aralığı
    1.6 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.9 mm
Ters Kilitli İzolatör 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

RLCBSRS-7-01

Fiyat Aralığı
4,739 TL - 4,265 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı A
    4.8 mm
  • Pano Kalınlık A Aralığı
    1.6 mm
  • Pano Kalınlık B Aralığı
    1.6 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    11.1 mm
Ters Kilitli İzolatör 10.1 mm PA6 UL94 V-2 Natural

468697

Fiyat Aralığı
11,5656 TL - 11,5656 TL

Stok Seviyeleri
264054 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yassı Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    10.0 mm
  • Pano Kalınlık A Aralığı
    1.0 - 1.4 mm
Ters Kilitli İzolatör 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

RLCBSRE-8-01

Fiyat Aralığı
5,2547 TL - 4,3125 TL

Stok Seviyeleri
9696 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    10.3 mm
Ters Kilitli İzolatör 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

RLCBSRE-4-01

Fiyat Aralığı
5,2547 TL - 4,3125 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    10.3 mm
Ters Kilitli İzolatör 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

RLCBSRS-8-01

Fiyat Aralığı
5,6471 TL - 5,0822 TL

Stok Seviyeleri
525000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı A
    4.8 mm
  • Pano Kalınlık A Aralığı
    1.6 mm
  • Pano Kalınlık B Aralığı
    1.6 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.7 mm
Ters Kilitli İzolatör 14.3 mm PA6 UL94 V-2 Black

RLCBSR-9-01BK

Fiyat Aralığı
8,8329 TL - 7,7458 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    3.2 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    8.7 mm
Ters Kilitli İzolatör 7.0 mm PA6 UL94 V-0 Natural

RLCBSK-7-19

Fiyat Aralığı
4,082 TL - 3,9217 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    4.0 mm
Ters Kilitli İzolatör 3.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

CBRLDS005A

Fiyat Aralığı
4,8507 TL - 4,8507 TL

Stok Seviyeleri
13813 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    3.1 mm
Ters Kilitli İzolatör 6.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Doğal renk

RLCBSK-2-6-19

Fiyat Aralığı
4,082 TL - 3,9217 TL

Stok Seviyeleri
7600 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    4.0 mm