These reverse mount supports are installed from the underside of the chassis. They have a thin buttonhead for minimal protrusion under the chassis. The top of the support, where the PCB rests comes in four options: Snap-fit, Bayonet, Arrowhead and Flat rest.
Series Code :SR2749
Seri Kodu: SR2749
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Delik Çapı A | Delik Çapı B | Pano Kalınlık A Aralığı | Pano Kalınlık B Aralığı | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,6975 TL - 6,6975 TL | 33504 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.047 - 0.079 in
1.2 - 2.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 4,3125 TL - 5,2547 TL | 1999 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 - 0.067 in
1.5 - 1.7 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 5,3078 TL - 5,8975 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 - 0.063 in
1.5 - 1.6 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 4,9557 TL - 5,491 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.157 in
4.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 3,4103 TL - 3,5497 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.157 in
4.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 4,9557 TL - 5,491 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.157 in
4.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 5,1235 TL - 12,5528 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.138 in
3.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 5,6986 TL - 13,9617 TL | 290 Stokta |
0.138 in
3.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 4,9595 TL - 4,9595 TL | 130390 Stokta |
0.118 in
3.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.004 - 0.047 in
0.1 - 1.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 5,1289 TL - 5,1289 TL | 327600 Stokta |
0.138 in
3.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 6,1297 TL - 6,1297 TL | 2000 Stokta |
0.138 in
3.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 4,8609 TL - 11,9093 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.118 in
3.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.004 - 0.047 in
0.1 - 1.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 3,4103 TL - 3,5497 TL | 1905 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3,1002 TL - 3,2271 TL | 475000 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 3,4103 TL - 3,5497 TL | 11104 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.062 - 0.063 in
1.6 - 1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 5,7074 TL - 13,9832 TL | 1000 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 6,3422 TL - 6,3422 TL | 3774 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 5,4541 TL - 5,4541 TL | 56962 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 5,274 TL - 12,9214 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.157 in
4.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
| 4,8609 TL - 11,9093 TL | 12600 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin