Menü Arama

Ters Kilitlemeli BDK Destekleri

Stokta

These reverse mount supports are installed from the underside of the chassis. They have a thin buttonhead for minimal protrusion under the chassis. The top of the support, where the PCB rests comes in four options: Snap-fit, Bayonet, Arrowhead and Flat rest.

Series Code :SR2749

Seri Kodu: SR2749

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
258 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Delik Çapı A Delik Çapı B Pano Kalınlık A Aralığı Pano Kalınlık B Aralığı Ara Parça Uzunluğu Satın Al
4,3125 TL - 5,2547 TL 78516 Stokta
5.0 mm
5.5 mm
1.0 mm
0.5 - 1.0 mm
6.0 mm
2,9038 TL - 3,5851 TL 306 Stokta
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
4.8 mm
2,9038 TL - 3,5851 TL 600000 Stokta
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
9.5 mm
5,0586 TL - 5,6205 TL 113810 Stokta
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
15.9 mm
2,9038 TL - 3,5851 TL 6000 Stokta
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
6.4 mm
2,9038 TL - 3,5851 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
12.7 mm
4,1515 TL - 4,6128 TL 48762 Stokta
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
9.5 mm
4,7136 TL - 4,7136 TL 4785644 Stokta
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
8.0 mm
CBRLDS045A 5,4159 TL - 5,4159 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
12.7 mm
5,6127 TL - 5,6127 TL 7000 Stokta
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
15.9 mm
4,3125 TL - 5,2547 TL 13230 Stokta
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.5 - 1.0 mm
14.0 mm
3,4103 TL - 3,5497 TL 151894 Stokta
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 - 1.6 mm
10.0 mm
3,9217 TL - 4,082 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.0 mm
6,0226 TL - 6,0226 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
21.7 mm
4,837 TL - 4,837 TL 1482 Stokta
3.5 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
3.5 mm
3,9217 TL - 4,082 TL 2998 Stokta
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 mm
8.0 mm
5,0438 TL - 5,0438 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
7.0 mm
3,9217 TL - 4,082 TL 15162 Stokta
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
8.0 mm
3,4103 TL - 3,5497 TL 17 Stokta
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 - 1.6 mm
7.0 mm
3,1002 TL - 3,2271 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
8.0 mm
  • / 13
Ters Kilitli İzolatör 6.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

RLCBSB-6-01

Fiyat Aralığı
5,2547 TL - 4,3125 TL

Stok Seviyeleri
78516 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı A
    5.0 mm
  • Pano Kalınlık A Aralığı
    1.0 mm
  • Pano Kalınlık B Aralığı
    0.5 - 1.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    6.0 mm
Ters Kilitli İzolatör 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

CRCBSRE-3-01

Fiyat Aralığı
3,5851 TL - 2,9038 TL

Stok Seviyeleri
306 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    10.2 mm
Ters Kilitli İzolatör 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

CRCBSRE-6-01

Fiyat Aralığı
3,5851 TL - 2,9038 TL

Stok Seviyeleri
600000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    10.2 mm
Ters Kilitli İzolatör 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

RCBSR-10-01

Fiyat Aralığı
5,6205 TL - 5,0586 TL

Stok Seviyeleri
113810 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    3.2 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    8.7 mm
Ters Kilitli İzolatör 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

CRCBSRE-4-01

Fiyat Aralığı
3,5851 TL - 2,9038 TL

Stok Seviyeleri
6000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    10.2 mm
Ters Kilitli İzolatör 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

CRCBSRE-8-01

Fiyat Aralığı
3,5851 TL - 2,9038 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    10.2 mm
Ters Kilitli İzolatör 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

RCBSR-6-01

Fiyat Aralığı
4,6128 TL - 4,1515 TL

Stok Seviyeleri
48762 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    3.2 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    8.7 mm
Ters Kilitli İzolatör 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

CBRLDS025A

Fiyat Aralığı
4,7136 TL - 4,7136 TL

Stok Seviyeleri
4785644 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    3.1 mm
Ters Kilitli İzolatör 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

CBRLDS045A

Fiyat Aralığı
5,4159 TL - 5,4159 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    3.1 mm
Ters Kilitli İzolatör 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

CBRLDS065A

Fiyat Aralığı
5,6127 TL - 5,6127 TL

Stok Seviyeleri
7000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    3.1 mm
Ters Kilitli İzolatör 14.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

RLCBSA-14-01

Fiyat Aralığı
5,2547 TL - 4,3125 TL

Stok Seviyeleri
13230 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Pano Kalınlık A Aralığı
    1.6 mm
Ters Kilitli İzolatör 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

RLCBSK-10-01

Fiyat Aralığı
3,5497 TL - 3,4103 TL

Stok Seviyeleri
151894 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    4.0 mm
Ters Kilitli İzolatör 12.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Doğal renk

RLCBSK-12-19

Fiyat Aralığı
4,082 TL - 3,9217 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    4.0 mm
Ters Kilitli İzolatör 21.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

CBRLDS085A

Fiyat Aralığı
6,0226 TL - 6,0226 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    3.1 mm
Ters Kilitli İzolatör 3.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

CBRLDS205A

Fiyat Aralığı
4,837 TL - 4,837 TL

Stok Seviyeleri
1482 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    3.5 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    2.8 mm
Ters Kilitli İzolatör 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Doğal renk

RLCBSK-8-19

Fiyat Aralığı
4,082 TL - 3,9217 TL

Stok Seviyeleri
2998 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    4.0 mm
Ters Kilitli İzolatör 7.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

CBRLDS020A

Fiyat Aralığı
5,0438 TL - 5,0438 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    3.1 mm
Ters Kilitli İzolatör 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Doğal renk

RLCBSK-2-8-19

Fiyat Aralığı
4,082 TL - 3,9217 TL

Stok Seviyeleri
15162 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    4.0 mm
Ters Kilitli İzolatör 7.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

RLCBSK-7-01

Fiyat Aralığı
3,5497 TL - 3,4103 TL

Stok Seviyeleri
17 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    4.0 mm
Ters Kilitli İzolatör 8.0 mm PA6 UL94 V-2 Black

RLCBSK-2-8-01BK

Fiyat Aralığı
3,2271 TL - 3,1002 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    4.0 mm