Menü Arama

Ters Kilitlemeli BDK Destekleri

Stokta

These reverse mount supports are installed from the underside of the chassis. They have a thin buttonhead for minimal protrusion under the chassis. The top of the support, where the PCB rests comes in four options: Snap-fit, Bayonet, Arrowhead and Flat rest.

Series Code :SR2749

Seri Kodu: SR2749

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
258 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Delik Çapı A Delik Çapı B Pano Kalınlık A Aralığı Pano Kalınlık B Aralığı Ara Parça Uzunluğu Satın Al
6,8037 TL - 8,3998 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.2 mm
4.7 mm
1.5 - 1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
6.5 mm
3,3395 TL - 4,1227 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
15.9 mm
3,3395 TL - 4,1227 TL 2354 Stokta
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
6.4 mm
3,3395 TL - 4,1227 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
12.7 mm
4,9646 TL - 5,5163 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
11.1 mm
5,7068 TL - 7,0453 TL 15680 Stokta
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
10.0 mm
5,7068 TL - 7,0453 TL 2774674 Stokta
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
8.0 mm
4,9191 TL - 12,0519 TL 18000 Stokta
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
6.4 mm
5,3083 TL - 5,3083 TL 518381 Stokta
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
10.0 mm
5,2406 TL - 12,8395 TL 608000 Stokta
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
14.0 mm
5,2669 TL - 12,904 TL 34000 Stokta
3.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
6.0 mm
5,183 TL - 12,6981 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
10.0 mm
8,6532 TL - 8,6532 TL 180834 Stokta
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
1.0 - 1.7 mm
5.0 mm
4,8583 TL - 11,9028 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.5 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
7.0 mm
5,8773 TL - 5,8773 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.5 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
12.7 mm
5,085 TL - 12,4584 TL 59500 Stokta
3.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.1 - 1.2 mm
6.4 mm
5,6986 TL - 5,6986 TL 3000 Stokta
3.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
14.0 mm
11,9861 TL - 11,9861 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
1.0 - 1.7 mm
7.9 mm
13,4581 TL - 13,4581 TL 5700 Stokta
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
1.0 - 1.7 mm
24.0 mm
5,9232 TL - 5,9232 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
24.0 mm
  • / 13
Ters Kilitli İzolatör 6.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

27RV00250

Fiyat Aralığı
8,3998 TL - 6,8037 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    3.2 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    8.7 mm
Ters Kilitli İzolatör 15.9 mm PA6 UL94 V-0 Natural

CRCBSRE-10-19

Fiyat Aralığı
4,1227 TL - 3,3395 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Oturma Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    10.2 mm
Ters Kilitli İzolatör 6.4 mm PA6 UL94 V-0 Natural

CRCBSRE-4-19

Fiyat Aralığı
4,1227 TL - 3,3395 TL

Stok Seviyeleri
2354 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Oturma Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    10.2 mm
Ters Kilitli İzolatör 12.7 mm PA6 UL94 V-0 Natural

CRCBSRE-8-19

Fiyat Aralığı
4,1227 TL - 3,3395 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Oturma Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    10.2 mm
Ters Kilitli İzolatör 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

RCBSR-7-01

Fiyat Aralığı
5,5163 TL - 4,9646 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    3.2 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    8.7 mm
Ters Kilitli İzolatör 10.0 mm PA6 UL94 V-0 Natural

CRLCBSK-2-10-19

Fiyat Aralığı
7,0453 TL - 5,7068 TL

Stok Seviyeleri
15680 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    4.0 mm
Ters Kilitli İzolatör 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

CRLCBSK-2-8-01

Fiyat Aralığı
7,0453 TL - 5,7068 TL

Stok Seviyeleri
2774674 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    4.0 mm
Ters Kilitli İzolatör 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

CBRLDS015A

Fiyat Aralığı
12,0519 TL - 4,9191 TL

Stok Seviyeleri
18000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    3.1 mm
Ters Kilitli İzolatör 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

CBRLDS035A

Fiyat Aralığı
5,3083 TL - 5,3083 TL

Stok Seviyeleri
518381 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    3.1 mm
Ters Kilitli İzolatör 14.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

CBRLDS055A

Fiyat Aralığı
12,8395 TL - 5,2406 TL

Stok Seviyeleri
608000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    3.1 mm
Ters Kilitli İzolatör 6.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

CBRLDS425A

Fiyat Aralığı
12,904 TL - 5,2669 TL

Stok Seviyeleri
34000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    3.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    2.9 mm
Ters Kilitli İzolatör 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

CBRLDS445A

Fiyat Aralığı
12,6981 TL - 5,183 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    3.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    2.9 mm
Ters Kilitli İzolatör 5.0 mm PA6 Natural

100305200002

Fiyat Aralığı
8,6532 TL - 8,6532 TL

Stok Seviyeleri
180834 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    5.8 mm
Ters Kilitli İzolatör 7.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

CBRLDS220A

Fiyat Aralığı
11,9028 TL - 4,8583 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    3.5 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    2.8 mm
Ters Kilitli İzolatör 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

CBRLDS240A

Fiyat Aralığı
5,8773 TL - 5,8773 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    3.5 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    2.8 mm
Ters Kilitli İzolatör 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

CBRLDS315A

Fiyat Aralığı
12,4584 TL - 5,085 TL

Stok Seviyeleri
59500 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    3.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    2.8 mm
Ters Kilitli İzolatör 14.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

CBRLDS455A

Fiyat Aralığı
5,6986 TL - 5,6986 TL

Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    3.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    2.9 mm
Ters Kilitli İzolatör 7.9 mm PA6 Natural

100308000002

Fiyat Aralığı
11,9861 TL - 11,9861 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    5.8 mm
Ters Kilitli İzolatör 24.0 mm PA6 Natural

100324000002

Fiyat Aralığı
13,4581 TL - 13,4581 TL

Stok Seviyeleri
5700 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    5.8 mm
Ters Kilitli İzolatör 24.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

CBRLDS090A

Fiyat Aralığı
5,9232 TL - 5,9232 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    3.1 mm