Menü Arama

Ters Kilitli İzolatör 6.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

Reverse Locking Support - Snap Locking, Arrowhead. Suitable for a hole diameter of and a maximum panel thickness of one end and, a hole diameter of and maximum panel thickness of the other end. Overall spacer length - 6.0 mm | 0.236 in
Ürün kodu:

CBRLDS425A

34000 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
200 - 999 12,904 TL
1000 - 1999 7,3737 TL
2000 + 5,2669 TL
Standart paket: 2000

Şunun katları halinde sipariş ver: 200

Toplam fiyat:

2.580,80 TL

200 x 12,904 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Doğal renk
A Deliği Tutturma Tipi Snap Lock
B Deliği Tutturma Tipi Yaylı Kilit Parçası
Delik Çapı A 3.0 mm
Kilitlenme Kafa Yüksekliği A 2.9 mm
Kilitlenme Kafa Yüksekliği B 2.7 mm
Pano Kalınlık A Aralığı 1.6 mm
Pano Kalınlık B Aralığı 0.8 - 1.6 mm
Ara Parça Uzunluğu 6.0 mm
Tam Malzeme Nylon 6/6
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin