Menü Arama

Ters Kilitli İzolatör 10.0 mm PA6 UL94 V-0 Natural

Ürün kodu:

CRLCBSK-2-10-19

15680 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 7,0453 TL
5000 - 9999 6,3408 TL
10000 + 5,7068 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

7.045,30 TL

1000 x 7,0453 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Doğal renk
A Deliği Tutturma Tipi Yaylı Kilit Parçası
B Deliği Tutturma Tipi Yaylı Kilit Parçası
Delik Çapı A 4.0 mm
Kilitlenme Kafa Yüksekliği A 4.0 mm
Kilitlenme Kafa Yüksekliği B 1.7 mm
Pano Kalınlık A Aralığı 1.6 mm
Pano Kalınlık B Aralığı 1.0 - 1.6 mm
Ara Parça Uzunluğu 10.0 mm
Tam Malzeme Nylon 6/6
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-0
Stil 1
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin