These reverse mount supports are installed from the underside of the chassis. They have a thin buttonhead for minimal protrusion under the chassis. The top of the support, where the PCB rests comes in four options: Snap-fit, Bayonet, Arrowhead and Flat rest.
Series Code :SR2749
Seri Kodu: SR2749
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Delik Çapı A | Delik Çapı B | Pano Kalınlık A Aralığı | Pano Kalınlık B Aralığı | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,8037 TL - 8,3998 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.126 in
3.2 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.059 - 0.063 in
1.5 - 1.6 mm
|
0.059 - 0.063 in
1.5 - 1.6 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 3,3395 TL - 4,1227 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.157 in
4.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.047 - 0.079 in
1.2 - 2.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 3,3395 TL - 4,1227 TL | 2354 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.047 - 0.079 in
1.2 - 2.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 3,3395 TL - 4,1227 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.157 in
4.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.047 - 0.079 in
1.2 - 2.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 4,9646 TL - 5,5163 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 - 0.063 in
1.5 - 1.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 5,7068 TL - 7,0453 TL | 15680 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.039 - 0.063 in
1.0 - 1.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 5,7068 TL - 7,0453 TL | 2774674 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.039 - 0.063 in
1.0 - 1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 4,9191 TL - 12,0519 TL | 18000 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 5,3083 TL - 5,3083 TL | 892381 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 5,2406 TL - 12,8395 TL | 612000 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 5,2669 TL - 12,904 TL | 34000 Stokta |
0.118 in
3.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 5,183 TL - 12,6981 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.118 in
3.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 8,6532 TL - 8,6532 TL | 180834 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.039 - 0.067 in
1.0 - 1.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 4,8583 TL - 11,9028 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.138 in
3.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 5,8773 TL - 5,8773 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.138 in
3.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 5,085 TL - 12,4584 TL | 59500 Stokta |
0.118 in
3.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.004 - 0.047 in
0.1 - 1.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 5,6986 TL - 5,6986 TL | 3000 Stokta |
0.118 in
3.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 11,9861 TL - 11,9861 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.157 in
4.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.039 - 0.067 in
1.0 - 1.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 13,4581 TL - 13,4581 TL | 5700 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.039 - 0.067 in
1.0 - 1.7 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 5,9232 TL - 5,9232 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.157 in
4.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin