These Steel Levelling Feet are adjustable to up to 15 degrees of articulation to adjust for uneven surfaces. The range can be found in Stainless Steel, Gold Chromate or Nickel-plated Steel and can be purchased either with or without a rubber pad on the base. Furthermore, the range offers variants which can support either stud or socket mounting.
Series Code :SR5788
Seri Kodu: SR5788
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Yük Kapasitesi | Taban Çapı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 369,8889 TL - 443,8667 TL | 49 Stokta |
M12 x 1.75
|
2260.0 kg
2260.0 kg
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 2.381,6727 TL - 2.858,0073 TL | 16 Stokta |
M20 x 2.5
|
3260.0 kg
3260.0 kg
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
| 279,3184 TL - 279,3184 TL | 4 Stokta |
M8 x 1.25
|
490.0 kg
490.0 kg
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 698,8598 TL - 698,8598 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10 x 1.5
|
1700.0 kg
1700.0 kg
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 711,5522 TL - 853,8627 TL | 4 Stokta |
M16 x 2.0
|
2720.0 kg
2720.0 kg
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 824,5222 TL - 989,4266 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M20 x 2.5
|
3260.0 kg
3260.0 kg
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
| 4.006,8783 TL - 4.006,8783 TL | 4 Stokta |
M24 x 3.0
|
9970.0 kg
9970.0 kg
|
4.016 in
102.0 mm
|
||
| 871,1474 TL - 1.219,6064 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10 x 1.5
|
1700.0 kg
1700.0 kg
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 535,1719 TL - 749,2406 TL | 72 Stokta |
M8 x 1.25
|
490.0 kg
490.0 kg
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 1.631,0083 TL - 2.283,4116 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16 x 2.0
|
2720.0 kg
2720.0 kg
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 343,9687 TL - 343,9687 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6 x 1.0
|
310.0 kg
310.0 kg
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 334,6074 TL - 334,6074 TL | 4 Stokta |
M10 x 1.5
|
1700.0 kg
1700.0 kg
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 374,7254 TL - 449,6705 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12 x 1.75
|
2260.0 kg
2260.0 kg
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1.831,3225 TL - 2.563,8515 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16 x 2.0
|
2720.0 kg
2720.0 kg
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 1.700,0697 TL - 2.040,0837 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M24 x 3.0
|
9970.0 kg
9970.0 kg
|
4.016 in
102.0 mm
|
||
| 366,9695 TL - 453,0487 TL | 6 Stokta |
M6 x 1.0
|
310.0 kg
310.0 kg
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 264,5987 TL - 317,5184 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8 x 1.25
|
490.0 kg
490.0 kg
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 303,0187 TL - 363,6225 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10 x 1.5
|
1700.0 kg
1700.0 kg
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 1.058,673 TL - 1.058,673 TL | 12 Stokta |
M12 x 1.75
|
2260.0 kg
2260.0 kg
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 2.449,856 TL - 2.449,856 TL | 4 Stokta |
M20 x 2.5
|
3260.0 kg
3260.0 kg
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin