Menü Arama

Ayaklar 32.0 mm M10 x 1.5 1700.0 kg Stainless Steel

Ürün kodu:

HVLM-15SS

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 3 1.219,6064 TL
4 + 871,1474 TL
Standart paket: 4

Herhangi bir miktarda sipariş et

Toplam fiyat:

1.219,61 TL

1 x 1.219,6064 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Taban Çapı 32.0 mm
Döner Mafsal 15 °
Montaj Tipi Socket
Diş Boyutu M10 x 1.5
Yük Kapasitesi 1700.0 kg
GTIP Numarası 7326909890
Taban Malzemesi Stainless Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin