Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Steel Levelling Feet are adjustable to up to 15 degrees of articulation to adjust for uneven surfaces. The range can be found in Stainless Steel, Gold Chromate or Nickel-plated Steel and can be purchased either with or without a rubber pad on the base. Furthermore, the range offers variants which can support either stud or socket mounting.
Series Code :SR5788
Seri Kodu: SR5788
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Yük Kapasitesi | Taban Çapı | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|
9.648,1512 TL - 9.648,1512 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
155.0 kg
155.0 kg
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
4.574,2547 TL - 4.574,2547 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
125.0 kg
125.0 kg
|
2.047 in
52.0 mm
|
||
7.122,1579 TL - 7.122,1579 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
85.0 kg
85.0 kg
|
2.047 in
52.0 mm
|
||
6.163,5074 TL - 6.163,5074 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
225.0 kg
225.0 kg
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
11.413,5779 TL - 11.413,5779 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
155.0 kg
155.0 kg
|
4.685 in
119.0 mm
|
||
10.517,6689 TL - 10.517,6689 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
155.0 kg
155.0 kg
|
4.685 in
119.0 mm
|
||
6.831,6547 TL - 6.831,6547 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
70.0 kg
70.0 kg
|
3.11 in
79.0 mm
|
||
4.871,4305 TL - 4.871,4305 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
70.0 kg
70.0 kg
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
5.345,7763 TL - 5.345,7763 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
125.0 kg
125.0 kg
|
2.047 in
52.0 mm
|
||
9.678,9245 TL - 9.678,9245 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
225.0 kg
225.0 kg
|
4.685 in
119.0 mm
|
||
6.520,138 TL - 6.520,138 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
85.0 kg
85.0 kg
|
2.047 in
52.0 mm
|
||
6.930,6468 TL - 6.930,6468 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
225.0 kg
225.0 kg
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
10.099,3922 TL - 10.099,3922 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
155.0 kg
155.0 kg
|
4.685 in
119.0 mm
|
||
5.663,8658 TL - 5.663,8658 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
100.0 kg
100.0 kg
|
3.11 in
79.0 mm
|
||
5.983,0507 TL - 5.983,0507 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
70.0 kg
70.0 kg
|
3.11 in
79.0 mm
|
||
9.203,4832 TL - 9.203,4832 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
155.0 kg
155.0 kg
|
4.685 in
119.0 mm
|
||
4.466,3992 TL - 4.466,3992 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
100.0 kg
100.0 kg
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
3.884,0982 TL - 3.884,0982 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
100.0 kg
100.0 kg
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
4.330,9572 TL - 4.330,9572 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
70.0 kg
70.0 kg
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
6.381,5093 TL - 6.381,5093 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
85.0 kg
85.0 kg
|
2.047 in
52.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin