Menü Arama

Ayarlanabilir Ayaklar 52.0 mm M12 80.0 mm Black

Ürün kodu:

1504578

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 + 4.574,2547 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

4.574,25 TL

1 x 4.574,2547 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Taban Çapı 52.0 mm
Döner Mafsal
Montaj Tipi Socket
Diş Uzunluğu 80.0 mm
Diş Boyutu M12
Toplam Yükseklik 80.0 mm
Yük Kapasitesi 125.0 kg
GTIP Numarası 8487909090
Taban Malzemesi Stainless Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin