Menü Arama

Ayarlanabilir Ayaklar 119.0 mm M16 148.0 mm Black

Ürün kodu:

1504563

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 + 11.413,5779 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

11.413,58 TL

1 x 11.413,5779 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Taban Çapı 119.0 mm
Döner Mafsal
Montaj Tipi Socket
Diş Uzunluğu 148.0 mm
Diş Boyutu M16
Toplam Yükseklik 148.0 mm
Yük Kapasitesi 155.0 kg
GTIP Numarası 8487909090
Taban Malzemesi Stainless Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin