Menü Arama

Silindirik Başlı Vidalar - Kelebek Plastik

Stokta

These Thumb Screws - Wing Plastic are fasteners utilised in various applications that demand a secure and readily adjustable connection. These screws are made with a wing-shaped plastic head that offers leverage for simple twisting.

It has a strong grip and is simple to handle, allowing for quick and easy tightening or loosening by hand. The wing shape gives a wider surface area for the thumb or fingers to grasp, making it perfect for applications that need frequent adjustments. This function allows the user to apply torque without using extra tools.

Commonly used in industries such as electronics, automotive, and furniture manufacturing. They are especially suitable in situations that need a non-metallic connection since the plastic head protects sensitive or polished surfaces. As a result, they are ideal for fastening components, panels, or fittings without leaving unattractive marks or scratches.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
104 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Malzeme Kafa Yüksekliği Kafa Çapı Diş Uzunluğu Satın Al
5,0331 TL - 5,0331 TL 17504 Stokta
M5
PA
10.0 mm
16.0 mm
30.0 mm
15,666 TL - 15,666 TL 6656 Stokta
M8
PA
12.0 mm
25.0 mm
60.0 mm
15,2455 TL - 15,2455 TL 3156 Stokta
M8
PA
12.0 mm
25.0 mm
50.0 mm
5,0331 TL - 5,0331 TL 63528 Stokta
M5
PA
10.0 mm
16.0 mm
40.0 mm
19,5564 TL - 19,5564 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
PA
12.0 mm
25.0 mm
70.0 mm
6,2306 TL - 6,2306 TL 11504 Stokta
M6
PA
12.0 mm
25.0 mm
10.0 mm
5,06 TL - 5,06 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M12
PA
12.0 mm
25.0 mm
16.0 mm
10,6194 TL - 10,6194 TL 4925 Stokta
M10
PA
12.0 mm
25.0 mm
30.0 mm
5,0331 TL - 5,0331 TL 1187 Stokta
M5
PA
10.0 mm
16.0 mm
25.0 mm
17,2432 TL - 17,2432 TL 1250 Stokta
M10
PA
12.0 mm
25.0 mm
50.0 mm
6,951 TL - 6,951 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
PA
12.0 mm
25.0 mm
30.0 mm
15,2845 TL - 15,2845 TL 12420 Stokta
M8
PA
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
5,0331 TL - 5,0331 TL 3206 Stokta
M5
PA
10.0 mm
16.0 mm
10.0 mm
21,0283 TL - 21,0283 TL 235 Stokta
M10
PA
12.0 mm
25.0 mm
60.0 mm
16,402 TL - 16,402 TL 1360 Stokta
M10
PA
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
6,7368 TL - 6,7368 TL 663 Stokta
M5
PA
10.0 mm
16.0 mm
6.0 mm
4,0109 TL - 4,0109 TL 11253 Stokta
M4
PA
10.0 mm
16.0 mm
8.0 mm
4,4198 TL - 4,4198 TL 9900 Stokta
M4
PA
10.0 mm
16.0 mm
20.0 mm
16,2969 TL - 16,2969 TL 1064 Stokta
M12
PA
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
5,8996 TL - 5,8996 TL 3997 Stokta
M6
PA
12.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
  • / 6
Tırtıllı Vida M5 30.0 mm PA

0270250000VR

Fiyat Aralığı
5,0331 TL - 5,0331 TL

Stok Seviyeleri
17504 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Kafa Tipi
    Soket Alyan Baş
Tırtıllı Vida M8 60.0 mm PA

0270290000VR

Fiyat Aralığı
15,666 TL - 15,666 TL

Stok Seviyeleri
6656 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    25.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Uzunluğu
    60.0 mm
  • Kafa Tipi
    Soket Alyan Baş
Tırtıllı Vida M8 50.0 mm PA

0270280000VR

Fiyat Aralığı
15,2455 TL - 15,2455 TL

Stok Seviyeleri
3156 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    25.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Uzunluğu
    50.0 mm
  • Kafa Tipi
    Soket Alyan Baş
Tırtıllı Vida M5 40.0 mm PA

0270260000VR

Fiyat Aralığı
5,0331 TL - 5,0331 TL

Stok Seviyeleri
63528 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Kafa Tipi
    Soket Alyan Baş
Tırtıllı Vida M8 70.0 mm PA

0270300000VR

Fiyat Aralığı
19,5564 TL - 19,5564 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    25.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Uzunluğu
    70.0 mm
  • Kafa Tipi
    Soket Alyan Baş
Tırtıllı Vida M6 10.0 mm PA

0270010000VR

Fiyat Aralığı
6,2306 TL - 6,2306 TL

Stok Seviyeleri
11504 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    25.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Kafa Tipi
    Soket Alyan Baş
Tırtıllı Vida M12 16.0 mm PA

0270370000VR

Fiyat Aralığı
5,06 TL - 5,06 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    25.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Kafa Tipi
    Soket Alyan Baş
Tırtıllı Vida M10 30.0 mm PA

0270170000VR

Fiyat Aralığı
10,6194 TL - 10,6194 TL

Stok Seviyeleri
4925 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    25.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Kafa Tipi
    Soket Alyan Baş
Tırtıllı Vida M5 25.0 mm PA

0270240000VR

Fiyat Aralığı
5,0331 TL - 5,0331 TL

Stok Seviyeleri
1187 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Kafa Tipi
    Soket Alyan Baş
Tırtıllı Vida M10 50.0 mm PA

0270330000VR

Fiyat Aralığı
17,2432 TL - 17,2432 TL

Stok Seviyeleri
1250 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    25.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Diş Uzunluğu
    50.0 mm
  • Kafa Tipi
    Soket Alyan Baş
Tırtıllı Vida M6 30.0 mm PA

0270070000VR

Fiyat Aralığı
6,951 TL - 6,951 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    25.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Kafa Tipi
    Soket Alyan Baş
Tırtıllı Vida M8 40.0 mm PA

0270140000VR

Fiyat Aralığı
15,2845 TL - 15,2845 TL

Stok Seviyeleri
12420 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    25.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Kafa Tipi
    Soket Alyan Baş
Tırtıllı Vida M5 10.0 mm PA

0270210000VR

Fiyat Aralığı
5,0331 TL - 5,0331 TL

Stok Seviyeleri
3206 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Kafa Tipi
    Soket Alyan Baş
Tırtıllı Vida M10 60.0 mm PA

0270340000VR

Fiyat Aralığı
21,0283 TL - 21,0283 TL

Stok Seviyeleri
235 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    25.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Diş Uzunluğu
    60.0 mm
  • Kafa Tipi
    Soket Alyan Baş
Tırtıllı Vida M10 40.0 mm PA

0270320000VR

Fiyat Aralığı
16,402 TL - 16,402 TL

Stok Seviyeleri
1360 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    25.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Kafa Tipi
    Soket Alyan Baş
Tırtıllı Vida M5 6.0 mm PA

0270570000VR

Fiyat Aralığı
6,7368 TL - 6,7368 TL

Stok Seviyeleri
663 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Kafa Tipi
    Soket Alyan Baş
Tırtıllı Vida M4 8.0 mm PA

0270460000VR

Fiyat Aralığı
4,0109 TL - 4,0109 TL

Stok Seviyeleri
11253 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Kafa Tipi
    Soket Alyan Baş
Tırtıllı Vida M4 20.0 mm PA

0270520000VR

Fiyat Aralığı
4,4198 TL - 4,4198 TL

Stok Seviyeleri
9900 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Kafa Tipi
    Soket Alyan Baş
Tırtıllı Vida M12 40.0 mm PA

0270400000VR

Fiyat Aralığı
16,2969 TL - 16,2969 TL

Stok Seviyeleri
1064 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    25.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Kafa Tipi
    Soket Alyan Baş
Tırtıllı Vida M6 25.0 mm PA

0270060000VR

Fiyat Aralığı
5,8996 TL - 5,8996 TL

Stok Seviyeleri
3997 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    25.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Kafa Tipi
    Soket Alyan Baş