Menü Arama

Tırtıllı Vida M10 16.0 mm Nylon 6/6

Kanatlı vidalar, bu parçanın elle kolayca takılmasını sağladığından, erişim ve kontrol panoları gibi sık çıkarılan uygulamalar için ideal bağlantı çözümüdür.
Ürün kodu:

0270270000VR

6795 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 + 4,9311 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

2.465,55 TL

500 x 4,9311 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kafa Çapı 25.0 mm
Kafa Yüksekliği 12.0 mm
Diş Boyutu M10
Diş Uzunluğu 16.0 mm
Kafa Tipi Kanatlı Kafa
Vida Tipi Silindir Başlı Vida
Sürüş Tipi Kanatlı Tahrik
GTIP Numarası 3926909790
Tam Malzeme Poliamid 66
Standart RoHs
Standart UL

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin