Menü Arama

Sıkıştırmalı Milli Sürgü

Sıkıştırmalı Sürgü, ayarlanabilir vida içeren geniş bir tutuş aralığına sahiptir. Titreşimli ortamlarda daha iyi sızdırmazlık gerektiren uygulamalar için idealdir. İyi sıkıştırma ve ses sönümleme özelliği sunar.
Ürün kodu:

0402129402E

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 50

Herhangi bir miktarda sipariş et

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kafa Çapı 30.0 mm
Kafa Yüksekliği 6.0 mm
Hazne Yüksekliği 32.0 mm
GTIP Numarası 8301409000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin