Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Adjustable Compression Latches featuring a wide grip range with adjustable screws. The latch provides good compression and is available in a choice of pre-set compression options including 4mm and 6mm, for improved noise isolation. The latch has noise-dampening properties and offers better sealing under vibration and shock conditions.
Used in applications where environmental factors such as temperature fluctuations, or gasket wear, can impact sealing effectiveness. Resistant to temperatures between -50C up to +80 C. Commonly used in industries like industrial enclosures.
The range features latches with a quarter-turn cam operation and a choice of locking and non-locking options.Sıkıştırmalı Sürgüler, ayarlanabilir vidayla birçok farklı kavrama aralığına sahiptir.
Malzeme: , Stainless Steel Renk: , Black, Krom Seri Kodu: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Toplam Uzunluk | Hazne Yüksekliği | Montaj Yönelimi | Mandal Malzemesi | Kafa Yüksekliği | Kafa Çapı | Anahtar Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Sol Tutamaklı
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
7 mm Üçgen Anahtar
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Sağ Tutamaklı
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
3 mm Çift Uçlu Anahtar
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Sol Tutamaklı
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
7 mm Kare Anahtar
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Sol Tutamaklı
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
7 mm Üçgen Anahtar
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.929 in
49.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Sol Tutamaklı
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
7 mm Kare Anahtar
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin