20796174
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Bitir | Chrome Plated |
|---|---|
| Mandal Malzemesi | Zamak ZNAL4CU1 |
| Gövde Malzemesi | Zamak ZNAL4CU1 |
| Mil Malzemesi | Steel |
| Montaj Yönelimi | Sol Tutamaklı |
| Anahtar Tipi | 7 mm Üçgen Anahtar |
| Paslanmaz Çelik Sınıfı | ZNAL4CU1 |
| Mil Uzunluğu | 1.772 in |
| Mil Uzunluğu | 45.0 mm |
| Kafa Çapı | 1.102 in |
| Kafa Çapı | 28.0 mm |
| Kafa Yüksekliği | 0.197 in |
| Kafa Yüksekliği | 5.0 mm |
| Hazne Yüksekliği | 0.787 in |
| Hazne Yüksekliği | 20.0 mm |
| Toplam Uzunluk | 0.984 in |
| Toplam Uzunluk | 25.0 mm |
| Kavrama Uzunluğu | 0.787 in |
| Kavrama Uzunluğu | 20.0 mm |
| GTIP Numarası | 8301409000 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin