Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20796143
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Bitir | Chrome Plated |
|---|---|
| Mandal Malzemesi | Zamak ZNAL4CU1 |
| Gövde Malzemesi | Zamak ZNAL4CU1 |
| Mil Malzemesi | Steel |
| Montaj Yönelimi | Sağ Tutamaklı |
| Anahtar Tipi | 3 mm Çift Uçlu Anahtar |
| Paslanmaz Çelik Sınıfı | ZNAL4CU1 |
| Mil Uzunluğu | 1.772 in |
| Mil Uzunluğu | 45.0 mm |
| Kafa Çapı | 28.0 mm |
| Kafa Çapı | 1.102 in |
| Kafa Yüksekliği | 5.0 mm |
| Kafa Yüksekliği | 0.197 in |
| Hazne Yüksekliği | 20.0 mm |
| Hazne Yüksekliği | 0.787 in |
| Toplam Uzunluk | 25.0 mm |
| Toplam Uzunluk | 0.984 in |
| Kavrama Uzunluğu | 0.787 in |
| Kavrama Uzunluğu | 20.0 mm |
| GTIP Numarası | 8301409000 |