Menü Arama

Sıkıştırmalı Kilit- Ayarlı

Stokta

Adjustable Compression Latches featuring a wide grip range with adjustable screws. The latch provides good compression and is available in a choice of pre-set compression options including 4mm and 6mm, for improved noise isolation. The latch has noise-dampening properties and offers better sealing under vibration and shock conditions.
Used in applications where environmental factors such as temperature fluctuations, or gasket wear, can impact sealing effectiveness. Resistant to temperatures between -50C up to +80 C. Commonly used in industries like industrial enclosures.

The range features latches with a quarter-turn cam operation and a choice of locking and non-locking options.Sıkıştırmalı Sürgüler, ayarlanabilir vidayla birçok farklı kavrama aralığına sahiptir.

  • İyi basınç sağlar.
  • Titreşim ve darbe koşullarında ses sönümleme ve daha yüksek sızdırmazlık.
Malzeme: , Stainless Steel Renk: , Black, Krom Seri Kodu: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
145 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Toplam Uzunluk Hazne Yüksekliği Montaj Yönelimi Mandal Malzemesi Kafa Yüksekliği Kafa Çapı Anahtar Tipi Satın Al
1.637,7076 TL - 1.819,6752 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
32.0 mm
Stainless Steel
6.0 mm
30.0 mm
197,7024 TL - 307,5371 TL 48 Stokta
70.0 mm
32.0 mm
Sol Tutamaklı
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Tubular Key
225 Stokta
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
850 Stokta
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
148 Stokta
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
50 Stokta
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
151,4895 TL - 235,6503 TL 1 Stokta
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
151,4895 TL - 235,6503 TL 72 Stokta
70.0 mm
32.0 mm
Sol Tutamaklı
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Tubular Key
44 Stokta
70.0 mm
32.0 mm
Sol Tutamaklı
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Altıgen Anahtar
187,6559 TL - 291,9091 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
151,4895 TL - 235,6503 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
151,4895 TL - 235,6503 TL 1 Stokta
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
49.0 mm
20.0 mm
Sağ Tutamaklı
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
7 mm Kare Anahtar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.0 mm
20.0 mm
Sol Tutamaklı
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
8 mm Kare Anahtar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
49.0 mm
20.0 mm
Sağ Tutamaklı
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
7 mm Kare Anahtar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
49.0 mm
20.0 mm
Sağ Tutamaklı
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
7 mm Üçgen Anahtar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
49.0 mm
20.0 mm
Sol Tutamaklı
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
7 mm Üçgen Anahtar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
49.0 mm
20.0 mm
Sol Tutamaklı
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
7 mm Kare Anahtar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
49.0 mm
20.0 mm
Sol Tutamaklı
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
7 mm Kare Anahtar
  • / 8
Sıkıştırmalı Kilit

0404402801E

Fiyat Aralığı
1.819,6752 TL - 1.637,7076 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Mandal Malzemesi
    Stainless Steel
  • Paslanmaz Çelik Sınıfı
    AISI 316;AISI 304
  • Mil Uzunluğu
    33.0 mm
  • Kafa Çapı
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
Sıkıştırmalı Kilit Tubular Key 72.0 mm

0404119302E

Fiyat Aralığı
307,5371 TL - 197,7024 TL

Stok Seviyeleri
48 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Mandal Malzemesi
    Zamak
  • Gövde Malzemesi
    Zinc Alloy
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
Sıkıştırmalı Kilit Die Cast Zinc

0402123703E


Stok Seviyeleri
225 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    32.0 mm
  • GTIP Numarası
    8301300000
Sıkıştırmalı Kilit Die Cast Zinc

0402113703E


Stok Seviyeleri
850 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    32.0 mm
  • GTIP Numarası
    8301300000
Sıkıştırmalı Kilit 7.0 mm Square

0404122701E


Stok Seviyeleri
148 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    32.0 mm
  • GTIP Numarası
    8301300000
Sıkıştırmalı Kilit 7.0 mm Square

0404122703E


Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    32.0 mm
  • GTIP Numarası
    8301300000
Sıkıştırmalı Kilit 8.0 mm Square

0402122802E

Fiyat Aralığı
235,6503 TL - 151,4895 TL

Stok Seviyeleri
1 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    32.0 mm
  • GTIP Numarası
    8301300000
Sıkıştırmalı Kilit Die Cast Zinc

0402111303E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    32.0 mm
  • GTIP Numarası
    8301300000
Sıkıştırmalı Kilit Tubular Key 85.0 mm

0404119303E

Fiyat Aralığı
235,6503 TL - 151,4895 TL

Stok Seviyeleri
72 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Mandal Malzemesi
    Zamak
  • Gövde Malzemesi
    Zinc Alloy
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
Sıkıştırmalı Kilit Altıgen Anahtar Steel

0404116802E


Stok Seviyeleri
44 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Mandal Malzemesi
    Zamak
  • Gövde Malzemesi
    Zinc Alloy
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
Sıkıştırmalı Kilit 8.0 mm Hexagonal

0402116801E

Fiyat Aralığı
291,9091 TL - 187,6559 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    32.0 mm
  • GTIP Numarası
    8301300000
Sıkıştırmalı Kilit Die Cast Zinc

0402121303E

Fiyat Aralığı
235,6503 TL - 151,4895 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    32.0 mm
  • GTIP Numarası
    8301300000
Sıkıştırmalı Kilit 8.0 mm Square

0402112802E

Fiyat Aralığı
235,6503 TL - 151,4895 TL

Stok Seviyeleri
1 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    32.0 mm
  • GTIP Numarası
    8301300000
Sıkıştırmalı Kilit 7 mm Kare Anahtar 28.0 mm

20796426


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Black Coated
  • Mandal Malzemesi
    Zamak ZNAL4CU1
  • Gövde Malzemesi
    Zamak ZNAL4CU1
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Montaj Yönelimi
    Sağ Tutamaklı
Sıkıştırmalı Kilit 8 mm Kare Anahtar 28.0 mm

20796297


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Black Coated
  • Mandal Malzemesi
    Zamak ZNAL4CU1
  • Gövde Malzemesi
    Zamak ZNAL4CU1
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
Sıkıştırmalı Kilit 7 mm Kare Anahtar 28.0 mm

20796341


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Mandal Malzemesi
    Zamak ZNAL4CU1
  • Gövde Malzemesi
    Zamak ZNAL4CU1
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Montaj Yönelimi
    Sağ Tutamaklı
Sıkıştırmalı Kilit 7 mm Üçgen Anahtar 28.0 mm

20796402


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Black Coated
  • Mandal Malzemesi
    Zamak ZNAL4CU1
  • Gövde Malzemesi
    Zamak ZNAL4CU1
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Montaj Yönelimi
    Sağ Tutamaklı
Sıkıştırmalı Kilit 7 mm Üçgen Anahtar 28.0 mm

20796419


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Black Coated
  • Mandal Malzemesi
    Zamak ZNAL4CU1
  • Gövde Malzemesi
    Zamak ZNAL4CU1
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
Sıkıştırmalı Kilit 7 mm Kare Anahtar 28.0 mm

20796433


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Black Coated
  • Mandal Malzemesi
    Zamak ZNAL4CU1
  • Gövde Malzemesi
    Zamak ZNAL4CU1
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
Sıkıştırmalı Kilit 7 mm Kare Anahtar 28.0 mm

20796358


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Mandal Malzemesi
    Zamak ZNAL4CU1
  • Gövde Malzemesi
    Zamak ZNAL4CU1
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı